Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Wiper seal, single-acting, with metal case. ISO 6195, Type B.
| Produkty | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Šířka drážky | Minimum Working Temperature (C) | Maximum Working Temperature (C) | Těsnicí materiál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFA016Z5071 | 100 | 115 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AFA024Z5071 | 101.6 | 114 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AFB009Z5071 | 110 | 126 | 9 | 9 | -35 | 100 | P5008 |
| AFB011Z5071 | 110 | 130 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5008 |
| AFB025Z5071 | 110 | 125 | 9 | 9 | -35 | 100 | P5008 |
| AFC024Z5071 | 120 | 140 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5008 |
| AF3040Z5071 | 30 | 40 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF3506Z5071 | 35 | 45 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF3648Z5071 | 36 | 48 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF4052Z5071 | 40 | 52 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF4560Z5071 | 45 | 60 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF5064Z5071 | 50 | 65 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF5656Z5071 | 56 | 70 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6005Z5071 | 60 | 70 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6008Z5071 | 60 | 74 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6028Z5071 | 60 | 75 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6375Z5071 | 63 | 73 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6378Z5071 | 63 | 78 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6505Z5071 | 65 | 79 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF6509Z5071 | 65 | 80 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7005Z5071 | 70 | 80 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7016Z5071 | 70 | 84 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7016Z5107 | 70 | 84 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5030 |
| AF7085Z5071 | 70 | 85 | 7.5 | 7.5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7110Z5071 | 71 | 86 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF7590Z5071 | 75 | 90 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF8005Z5071 | 80 | 95 | 5 | 5 | -35 | 100 | P5008 |
| AF8013Z5071 | 80 | 94 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF8509Z5071 | 85 | 99 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9020Z5071 | 90 | 100 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9030Z5071 | 90 | 105 | 6 | 6 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9033Z5071 | 90 | 104 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9037Z5071 | 90 | 110 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5008 |
| AF9037Z5107 | 90 | 110 | 10 | 10 | -35 | 100 | P5030 |
| AF9505Z5071 | 95 | 109 | 8 | 8 | -35 | 100 | P5008 |
| AF063FZ5071 | 63.0 | 75 | 7 | 7 | -35 | 100 | P5008 |