Sterilizing Grade Pharmaceutical Liquid Filters for Mycoplasma Removal - PROPOR MR | #ZLMR1-610DH-PSM


LOADING IMAGES
ZLMR1-610DH-PSM

Sterilizing Grade Pharmaceutical Liquid Filters for Mycoplasma Removal - PROPOR MR | #ZLMR1-610DH-PSM

Incorporating a highly retentive 0.1 micron PES membrane, PROPOR MR filters provide fast and effective removal of mycoplasma from cell culture media.


Technické parametry

  • Provedení produktu: MURUS Capsule
  • Délka: 10" (250 mm)
  • Jemnost filtrace: 0.10 μm
  • Konfigurace koncové krytky: n/a
  • Velikost vstupního připojení: 1" Hosebarb
  • Velikost výstupního připojení: 1/2" Hosebarb
  • Stupeň: Pre-Sterilized γ (>25 kGy)
  • Konfigurace: Streamline Valves
  • Těsnicí materiál: Silicone
  • Možnosti: n/a
  • Značka: Parker
  • Divize: Bioscience and Water Filtration Division
  • Průmyslové odvětví: Pharmaceuticals
  • Aplikace: Mycoplasma Removal, Sterile Filtration
  • Technologie: Filtration
  • Typ produktu: Liquid Filter Element
  • Produktové řady: PROPOR MR
  • Konstrukce filtru: Pleated
  • Materiál filtru: Polyethersulfone (PES)
  • Pro typ kapaliny: Cell Culture Media
  • Konstrukční materiály: Filtration Membrane: Polyethersulphone<br/>Prefilter Membrane: Polyethersulphone<br/>Upstream Support: Polyester<br/>Downstream Support: Polyester<br/>Core: Polypropylene<br/>Sleeve: Polypropylene<br/>End Caps Insert: 316L Stainless Steel<br/>Capsule Body: Polypropylene<br/>Capsules Vent Seals: Silicone
  • Provozní teplota: MURUS Capsules:<br/>up to 25°C (77°F) at 5.5 barg (79.7 psig)<br/>up to 60°C (140°F) at 2.8 barg (40.6 psig)
  • Technické parametry splněny: Fully validated to ASTM F838-05 liquid bacterial challenge, FDA 21 CFR Part 177, USP Plastics Class VI - 121°C
Safety Warning

Informace o položce

PROPOR MR filters have been designed to remove mycoplasma without compromising on flow rates for quick processing of cell culture media and reduced risk of contamination.

Incorporating a highly retentive 0.1 micron rated PES membrane, PROPOR MR is validated against the industry standard Brevundamonas diminuta as well as Acholeplasma laidlawii, a common mycoplasma species found in contaminated cell cultures

An asymmetric integral membrane prefilter layer provides PROPOR MR with the optimal membrande confugration for maximum capacity and flow rate. Quick processing times minimize the risk of contamination while still offering maximum protection from mycoplasma.

Features and Benefits

• Typical LRV of >10 for Acholeplasma laidlawii for effective mycoplasma control

• High flow rates for fastest removal of mycoplasma available

• Integral prefilter layer can condense filter trains to deliver greater process economy

• Fully validated and integrity testable filters for assurance of sterility

• Low filter extractable levels

Číst dál Zobrazit méně

Výkresy + soubory CAD

Není k dispozici žádný soubor CAD

OK

x

Související dokumenty

×

Množství
Požádat o nabídku

Položka byla úspěšně přidána do košíku nabídek. PŘEJÍT DO KOŠÍKU NABÍDEK

x

OK

x

Vyhledat distributora

Kde koupit

Místní kontakt

Parker Hannifin Sales CEE s.r.o.

Obchodní pobočka

Prosecká 851/64

Praha 9

Česká republika

190 00

Telefon

+420 284 083 111

Ještě dnes si založte účet Parker!

Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.

687779
679945