1/8 X 1/4 CD-SS - Rohrverschraubungen und Anschlussadapter | Deutschland, Österreich & Schweiz

Rohrverschraubungen und Anschlussadapter | #1/8 X 1/4 CD-SS

Click to View CAD Model
1/8 X 1/4 CD-SS

Rohrverschraubungen und Anschlussadapter | #1/8 X 1/4 CD-SS

Die Produktreihe mit Rohrverschraubungen und Anschlussadaptern von Parker bietet ein breites Sortiment an Gewindetypen und hohen statischen Druckbereichen.


Technische Daten

  • Form: 90° Bogen
  • Gewindemass Anschluss 1 (Zoll): 1/8-27
  • Gewindemass Anschluss 2 (Zoll): 1/4-18
  • O-Ring-Material: na
  • Gewindemass Anschluss 3 (Zoll): na
  • Anschluss 2 Ausführung: Female NPT/NPTF
  • Gewindemass Anschluss 1 (mm): na
  • Anschluß 3 Ausführung: na
  • Gewindemass Anschluss 2 (mm): na
  • Anschlussart: NPT/NPTF to NPT/NPTF
  • Gehäusematerial: 316 Stainless Steel
  • Anschluss 1 Ausführung: Male NPT/NPTF
  • Länge (inch): na
  • Fittingtyp: Rohrverschraubung
  • Maximaler dynamischer Druck: 5000 psi
  • Größe Anschluss 4: na
  • Gewindemaß Anschluss 4: na
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Produktreihe mit Rohrverschraubungen und Anschlussadaptern von Parker bietet ein breites Sortiment an Gewindetypen wie NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-Ring Boss (ORB), ISO 6149 und metrisch. Alle Verschraubungen und Adapter dieser Produktreihe erfüllen oder überschreiten die Branchenspezifikationen.

Märkte:
• Bauindustrie
• Militärische Bodensysteme
• Hebezeuge
• Landwirtschaft
• Fördertechnik
• Marinesysteme
• Werkzeugmaschinen
• Transportwesen

Merkmale/Vorteile:
• Konische Gewindeverschraubungen sind kompakt und effizient und verfügen über eine hohe Temperaturtoleranz.
• Gerade Gewinde können beliebig oft wiederverwendet werden. Für die Montage wird eine Elastomerdichtung benötigt. Ein Gewindedichtungsmittel ist nicht erforderlich.
• Die Stahlverschraubungen haben die SAE-Korrosionsbeständigkeitsanforderungen von 72 Stunden ohne Bildung von rotem Rost deutlich übererfüllt. Von einer unabhängigen Prüfstelle wurden Wert von bis zu 1000 Stunden ermittelt.
• Aus Stahl, Edelstahl und Messing erhältlich in den Größen 1/8" bis 2" mit Arbeitsdrücken bis zu 7500 psi.

Anwendungen:
• Verschraubungen für den Flüssigkeits- und Gastransport

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687620