1005T06 00 - Fluorpolymer-Schlauch - FEP | Deutschland, Österreich & Schweiz

Fluorpolymer-Schlauch - FEP | #1005T06 00

1005T06 00

Fluorpolymer-Schlauch - FEP | #1005T06 00

Der FEP-Schlauch besteht aus einem höchst widerstandsfähigen Fluorpolymer, das sich aufgrund seiner Transparenz ausgezeichnet für Medien eignet, die besonderer Kontrolle bedürfen. Er bietet gleichzeitig optimale Leistungsmerkmale.


Technische Daten

  • Rohrinnendurchmesser: 4
  • Rohraußendurchmesser (mm): 6
  • Länge (m): 5
  • Maximaler Betriebsdruck: 28 barg
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 150 °C
  • Gewicht: 0,26 kg/package
  • Anzahl Rohre: 1
  • Anwendungen: Messgeräte, Lebensmittelindustrie, UV, Gasprobennahme, Chemie, Thermische Wechselbelastung, Laboranwendungen, Food Processing, UV, Gas Sampling, Chemicals, Thermal Cycling, Laboratory
  • Medien: Industrielle Medien
  • Erfüllte Spezifikationen: Lebensmittelverarbeitung: FDA: 21 CFR 177.1550, RG: 1935/2004. Industrielle Normen: UL94 V-0 (Flammbeständigkeit), DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 97/23/EG (DGRL), RG: 1907/2006 (REACH), UL 94 V-0 (Fire Resistance, Industrial), REACH 1907/2006 (Industrial), PED 97/23/EC (Industrial), RG: 1935/2004, RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrial)
Safety Warning

Artikelinformationen

Der FEP-Schlauch besteht aus einem höchst widerstandsfähigen Fluorpolymer (Perfluorethylenpropylen), das sich aufgrund seiner Transparenz ausgezeichnet für Medien eignet, die besonderer Kontrolle bedürfen.


Er bietet gleichzeitig optimale Leistungsmerkmale.



Produktvorteile:


- Durchflusskontrolle


• Transparent

• Flexibler und schwer entflammbarer Schlauch

• Beständig gegen nahezu alle Chemikalien und Lösungsmittel


- Bewährte Leistungsmerkmale


• Ausgezeichnete Übertragung von UV-Strahlen

• Niedriger Reibungskoeffizient

• Lebensmittelecht

• Geringe Durchlässigkeit

• Einfach verschweißbar

• Silikonfrei



Märkte:


• Messgeräte

• Lebensmittelindustrie

• UV

• Gasprobennahme

• Chemie

• Thermische Wechselbelastung

• Laboranwendungen



Anwendungen:


• Aggressive Medien Förderung

• Anwendungen mit hoher Temperatur

• Brandgefahr Zonen

• Anwendungen mit intensiver Reinigung Prozess

• Thermal Management



Technologien:


• Fluorpolymer Schlauch

• FEP Schlauch

• Perfluorethylenpropylen

• Perfluorethylenpropylen Schlauch

• Industrieschlauch

• Industrieschläuche



Technische Daten:


• Medien: Industrielle Medien

• Betriebsdruck: 0 bis 28 bar

• Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

• Verwendete Werkstoffe: Perfluorethylenpropylen (rein) (Shore D 55)



Regelungen:


Lebensmittelverarbeitung:

• FDA: 21 CFR 177.1550

• RG: 1935/2004

Industrielle Normen:

• UL94 V-0 (Flammbeständigkeit)

• DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG

• DI: 97/23/EG (DGRL)

• RG: 1907/2006 (REACH)



Produktarten:


• Fluorpolymer-Schlauch (FEP) Tubepack® 5 m

• Fluorpolymer-Schlauch (FEP) Tubepack® 25 m

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A43098