Hydraulikschlauch mit konstantem Arbeitsdruck von 3000 psi – Schlauch GlobalCore 387
This product is no longer available – please contact us for further assistance.
No-Skive Compact RAIL Schlauch (für Schienenfahrzeuge) nach EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, Saug- und Rücklaufschlauch nach SAE 100R4 etc. Parker erfüllt damit gleichzeitig die Anforderungen der SAE J1273 und der ISO17165-2, die ein besonderes Augenmerk auf das abgestimmte System von Schlauch und Armaturen legen in Verbindung mit der vom Hersteller geprüfte Kompatibilität.
Märkte:
· Bauindustrie
· Werkzeugmaschinen
· Schienenfahrzeuge
· Land- und Forstwirtschaft
· Material Handling
· Papierindustrie
Vorteile/Nutzen:
· Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender ein geprüftes System mit höchster Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
Anwendungen:
· Alle Baumaschinen
· Größere Werkzeugmaschinen
· Land- und Forstwirtschaft
· Stapler für Handhabung von Containern
· Hochdruckreiniger
· Papiermaschinen
Die Parker Parkrimp Mitteldruck-Armaturen der Serie 48 sind kompatibel mit folgenden Schlauch-Typen:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC und 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 und 436
· 441 und 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC und 462ST
· 471TC
· 477 und 477ST
· 487, 487TC und 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.