2022N – nichtleitender Hochdruckschlauch | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Schlauch I.D. (mm)

Schlauch-ID (Zoll)

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
2022N – nichtleitender Hochdruckschlauch

2022N – nichtleitender Hochdruckschlauch

Die Parker Hochdruck-Aramidschläuche 2022N wurden für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt. Sie kombinieren ausgezeichnetes Handling und eine lange Lebensdauer mit höchsten Sicherheitsstandards. Für Betriebsdrücke bis 69 MPa.

Technische Daten

  • Industrie: General Industrial
  • Material Schlauchinnenschicht: Polyamide 11 Methanol Washed
  • Marke: Parker
  • Maximale Betriebstemperatur: 131 °F, 55 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °F
  • Maximaler Betriebsdruck: 10000 psi, 69 MPa, 690 bar
  • Produkttyp: High Pressure Hose, Hydraulic Hose, Transfer Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Thermoplastic Polyurethane (TPU) Sea Water Resistant
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Produkttyp: Non-Conductive
  • Minimaler Biegeradius: 100 mm, 3.937 inch
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications
  • Kompatible Verschraubung: 8X Series, 3X Series
  • Gewicht: 0.14 to 0.24 kg/m, 0.09 to 0.16 lb/ft
  • Innendurchmesser: 1/4 to 3/8 inch, 6.4 to 9.5 mm
  • Anwendungen: High Pressure Hydraulics where non-conductivity is required.
  • Material Schlauchverstärkung: 2 Braids of High Tensile Aramid Fiber
  • Außendurchmesser: 0.543 to 0.748 inch, 13.8 to 19.0 mm
  • Medien: Air (General Industrial Air), Petroleum Hydraulic Fluids
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Parker Polyflex Hochdruck-Aramidschläuche 2022N wurden speziell für Hoch- und Höchstdruckanwendungen entwickelt. Das ausgezeichnete Handling steigert die Effizienz des Anwenders und die lange Lebensdauer reduziert kostspielige Stillstandszeiten. Der Anwender profitiert darüber hinaus von höchsten Sicherheitsstandards.

Märkte:
• Industrie
• Öl und Gas

Merkmale/Vorteile:
• Geeignet als flexible Alternative zu Edelstahlrohr
• Ausgezeichnete Bedienersicherheit durch Anwendung höchster Qualitätsstandards
• Sicherheitsfaktor: 4:1

Anwendungen:
• Hochdruckanwendungen, in denen Nichtleiter benötigt werden
• Für Betriebsdrücke bis 69 MPa (10.000 psi).

Technische Daten:
• Kern: Polyamid 11, mit Methanol gewaschen
• Druckträger: Zwei Einlagen aus Aramidfaser mit hoher Zugfestigkeit
• Außenschicht: Salzwasserbeständiges TPU
• Standardfarbe: Orange
• Temperaturbereich: -40 °C bis +55 °C

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Schlauch I.D. (mm) Schlauch-ID (Zoll)
2022N-04V15-10K 6.4 1/4
2022N-06V15-10K 9.5 3/8

A29633
687513