21KBAW10FVXG - Schnellverschlusskupplung aus Kunststoff mit dem weltweit weitverbreitetsten Profil, Serie 21 | Deutschland, Österreich & Schweiz

Schnellverschlusskupplung aus Kunststoff mit dem weltweit weitverbreitetsten Profil, Serie 21 | #21KBAW10FVXG

Click to View CAD Model
21KBAW10FVXG

Schnellverschlusskupplung aus Kunststoff mit dem weltweit weitverbreitetsten Profil, Serie 21 | #21KBAW10FVXG

Schnellverschluss-Kupplungssystem mit Nennweite 5 für Pneumatik und Fluid Handling Anwendungen bis 10 bar. Kupplungssystem mit dem weltweit weitverbreitetsten Profil dieser Nennweite. Verfügbar aus den Kunststoffen POM oder PVDF.


Technische Daten

  • Gewindemass Anschluss (Zoll): 1/8
  • Muffentyp: Zylindrische Hülse
  • Ventiling: Ja
  • Schlauch-ID: na
  • Farbe: Standard
  • Werkstoff-Ausführung: PVDF weiß
  • Anschlusstyp: Außengewinde - parallel
  • Variante: Kupplung
  • Durchmesser: 5 nom
  • Version: Beidseitig absperrend
  • Länge: 50 mm
  • Sechskantgröße: 17 mm
  • Außendurchmesser: 21 mm
  • Dichtungsmaterial: FKM
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 120 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 8 bar
  • Durchfluss: 310 L/min
Safety Warning

Artikelinformationen

Parker's Kupplungsserie 21 ist eine Mini-Industriekupplung aus den Kunststoffen POM oder PVDF mit dem weltweit weitverbreitetsten Profil dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien.
Das Kupplungssystem wurde für die Einhandbedienung entwickelt. Das neuartige Kunststoff-Verrieglungssystem mit der griffigen Entriegelungshülse erweitert die Einsatzmöglichkeiten dieser Baureihe erheblich. Zwei unterschiedliche Hülsenformen – konisch und zylindrisch, wobei die konische Hülsenform das Handling mit Handschuhen erleichtert. Die Farbkodierung von Kupplung und Stecker bietet die Gewähr, dass ein Verwechseln der Medien beim Kuppeln ausgeschlossen wird.

Märkte:
- Maschinenbau
- Automotive
- Life Science
- Prozesstechnik

Merkmale/Vorteile:
- Spritzfreies Design - Stecker dichtet ab bevor sich das Ventil öffnet
- Verfügbar mit gerader oder ergonomischer Hülse zur einfachen Bedienbarkeit auch mit Handschuhen
- Kein Verwechseln der Medien auf Grund der farblichen Kodierung an Kupplung und Stecker
- Auch als Einbauvariante erhältlich (Push-Pull Version zum Einbau in Schaltschränke etc.)
- Einhandbedienung für einfaches und schnelles Kuppeln

Anwendungen:
- Lebensmittel - und Chemieindustrie
- Biofluid-Transfer

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A43098