Hochdruck-Inline-Filter – Baureihe 18/28/38P | #38P210QBT1MR201


LOADING IMAGES
38P210QBT1MR201

Hochdruck-Inline-Filter – Baureihe 18/28/38P | #38P210QBT1MR201

Die 18/28/38P Hochdruck-Inline-Hydraulikölfilter sind weltweit bewährte Filter mit optimierter Auslegung, die Durchflussraten von bis zu 700 l/min und ein Druckniveau von bis zu 414 bar abdecken.


Technische Daten

  • Durchfluss: 0-580 l/min
  • Länge: Length 2
  • Filterelementtyp: 10Q Microglass
  • Filterfeinheit: 10 µm
  • Dichtungsmaterial: Nitril
  • Bypass-Ventil-Druckbereich: 7.0 bar
  • Indikatortyp: Electrical NO/NC
  • Druckeinstellung Anzeige: 5.0 bar
  • Anschlusstyp: SAE flange 1¼" 3000-M
  • Betriebstemperatur: -40/+100°C
  • Optionen: Standard, incl. Bypass
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Hochdruckfilter der Reihe 18/28/38P sind für anspruchsvolle Anwendungen in den weltweiten mobilen und industriellen Märkten konzipiert. Mit metrischer Montage und optionalen ISO 6149 Anschlüssen besitzen diese Hochdruckfilter ein wirklich globales Design. Diese Filter verfügen über eine große Auswahl an Filterelementen mit hoher Kapazität und niedrigem Anfangsdifferenzdruck, die einen ausgezeichneten Schutz für Systemkomponenten bieten.

Standardfilter werden mit einem industrietauglichen Schieber-Bypass-Ventil geliefert. Für kritischere Anwendungen, wie Servo- oder Proportionalsteuerungen, sorgt eine Kombination aus hochfesten Filterelementen ohne Bypass für maximalen Schutz.

Die Differenzdruckanzeige mit niedriger Hysterese, die in diese Baureihe eingebaut ist, besitzt eine unübertroffene Leistung.

Anwendungen:
• Mobile Arbeitshydraulik
• Mobiles Antriebssystem
• Spritzgießen
• Servosteuerungen
• Druckguss
• Werkzeugmaschinen

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
C89472