Die spindelgetriebenen Präzisionsachsen der 400XR Serie zeichnen sich seit vielen Jahren durch ihre Genauigkeit, Zuverlässigkeit und ihre universellen Einsatzmöglichkeiten aus. Der Antrieb durch einen hocheffizienten Kugelgewindetrieb und eine Kugelumlaufführung zur Lastaufnahme gewährleisten eine maximale Tragfähigkeit bei minimalem Bauraum. Ein CNC bearbeitetes Aluminiumprofil als Trägerstruktur garantiert herausragende Geradheit und Ebenheit. Die Familie der 400XR Serie umfasst fünf unterschiedliche Baugrößen, mit denen ein großes Spektrum zu bewegender Nutzlasten abgedeckt werden kann. Eine Vielzahl wählbarer Optionen ermöglicht die individuelle Anpassung an die Anforderungen der Applikation, z.B. Reinraumvorbereitung, pining zur Vorbereitung hochgenauer Mehrachssysteme, externe Spindelbremsen, externe, hochauflösende Linearencoder. Die Präzisionsachsen der 400XR Baureihe finden Anwendung in vielen High-Tech Bereichen, wie z.B. Life Science, Elektronikfertigung oder optischen Systemen. Die robuste und geschlossene Bauweise ermöglicht aber auch den Einsatz in Automatisierungsapplikationen der Werkzeugmaschinen- und Automobilindustrie .
Auszug aus den technischen Daten und den verfügbaren Zusatzoptionen der Baugröße 404XR:
• Gesamtbreite 95mm
• Hübe zwischen 50 und 600 mm verfügbar
• Wiederholgenauigkeit bis zu +/- 1,3 µm
• Verfahrgeschwindigkeit bis zu 1200 mm/s
• Integrierter Hochpräzisions-Kugelgewindetrieb und Kugelumlaufführung
• Maximale Nutzlast 1667 N
• Maximale Antriebskraft bis zu 880 N
• Unterschiedliche, vorkonfigurierte Motoranbauoptionen verfügbar
• Schutzklasse IP30
• Vorbereitung zum einfachen Aufbau von Mehrachssystemen optional verfügbar
• Gewindebohrungen zur einfachen Lastanbindung
• Kontaktlose Maschinennull- und Endschalter, die variabel entlang der Profillänge positioniert werden können
• Jede Präzisionsachse wird mit laservermessenen Steigungskorrekturwerten ausgeliefert