4124455 - ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | Deutschland, Österreich & Schweiz

ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | #4124455

4124455

ULTRA / ULTRA II® Media – Blankets, Pads and Bulk Media Rolls | #4124455

Ultra Media is effective on a wide range of commercial and industrial paints, including high solids, solvent-based and water-based paints and clear coats. This 1-inch two-ply media is ideally suited to high volume production environments.


Technische Daten

  • Modellnummer: BLANKET ULTRA 55X90
  • Marke: ATI
  • Division: HVAC Filtration Division
  • Industrie: HVAC and Refrigeration
  • Anwendungen: Air Filtration
  • Technologie: Filtration
  • Produkttyp: Paint Spray Booths
  • Produkttyp: Air Filter
  • Für Fluidtyp: Air
  • Filtertyp: ULTRA Blanket
  • Hinweise: Contact factory for specifications and availability
Safety Warning

Artikelinformationen

Ultra Media features graduated denier fiber construction, a high-efficiency needled back layer and a face design engineered to depth-load both liquid and solid overspray, for the highest holding capacity. Ultra Media is manufactured with consistency to product a high integrity, high performance paint overspray media.
Ultra Media is available in thirteen standard roll widths, pads, panels and multi-pocket bags. Ultra panels are also available in link panel form and made to order sizes.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
682632