412LXR Linearmotorgetriebene Präzisionsachse mit Kugelumlaufführungen | Deutschland, Österreich & Schweiz

412LXR Linearmotorgetriebene Präzisionsachse mit Kugelumlaufführungen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

412LXR Linearmotorgetriebene Präzisionsachse mit Kugelumlaufführungen

412LXR Linearmotorgetriebene Präzisionsachse mit Kugelumlaufführungen OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar - bitte kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.

Technische Daten

  • Produktserie: LXR
  • Profilbreite: 285 mm
  • Antriebsachsentyp: Linearmotor
  • Spindelsteigung: Servomotor ohne Nuten
  • Lagertyp: Doppel-Kugelumlaufführung
  • Maximale Hublänge: 3000 mm, 118.11 inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 3 m/sec, 118.11 inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 49 m/sec2, 1930 inch/sec2
  • Bidirektionale Wiederholbarkeit: 1 μm, 0.0393 thou
  • Einschaltdauer: 100 %
  • Lastaufnahmekapazität: 9320 N, 2090 lb
  • Invertierte Lastaufnahmekapazität: 9320 N, 2090 lb
  • Axiale Last: 355 N, 80 lb
  • Maximales Losbrechmoment: -
  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: Stahlbandabdeckung (IP30)
  • Erfüllte Spezifikationen: Reinraum (Klasse 1000 - Standard / Klasse 10 - optional)
  • Gebertyp: Ja (Encoder : Optisch inkrementale Auflösung / Sinus Ausgang 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm oder 5 μm)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die linearmotorgetriebenen Präzisionsachsen der Baureihe 400LXR kombinieren Genauigkeit mit hoher Verfahrdynamik. Der Aufbau mit einem eisenbehafteten Linearmotor, effektiven Linearführungen sowie das integrierte Linear-Feedback-System gewähren einen Positionierer mit hoher Beschleunigung, großer Laufruhe und schnellen Ansprechzeiten. Ein CNC bearbeitetes Aluminiumprofil als Trägerstruktur garantiert herausragende Geradheit und Ebenheit. Die Familie der 400LXR Serie umfasst drei unterschiedliche, skalierbare Baugrößen, mit denen ein großes Spektrum zu bewegender Nutzlasten abgedeckt werden kann. Eine Vielzahl an Optionen ermöglicht die individuelle Anpassung an die Anforderungen der Applikation, z.B. vorgefertigte Kabelführungen, Reinraumvorbereitung oder pining zur Vorbereitung hochgenauer Mehrachssysteme. Die Präzisionsachsen der 400LXR Baureihe finden Anwendung in vielen High-Tech Bereichen, wie z.B. Life Science, Elektronikfertigung oder optischen Systemen. Die robuste und geschlossene Bauweise ermöglicht aber auch den Einsatz in Automatisierungsapplikationen der Verpackungs-, Werkzeugmaschinen- und Automobilindustrie .        

Auszug aus den technischen Daten und den verfügbaren Zusatzoptionen der Baugröße 412LXR:  
• Gesamtbreite 285mm
• Hübe zwischen 150 und 3000 mm verfügbar
• Wiederholgenauigkeit bis zu +/- 1 µm
• Verfahrgeschwindigkeit bis zu 3000 mm/s
• Integrierter 8-poliger Linearmotor und Kugelumlaufführungen
• integrierte optische Linearencoder mit Auflösungen von 5,0µm, 1,0µm, 0,5µm, und 0,1µm sowie SinCos Encoder verfügbar
• Maximale Nutzlast 9319 N
• Maximale Antriebskraft bis zu 1000 N
• Optional vorgefertigte Kabelführung
• Schutzklasse IP30
• Vorbereitung zum einfachen Aufbau von Mehrachssystemen optional verfügbar
• Gewindebohrungen zur einfachen Lastanbindung
• Jede Präzisionsachse wird mit laservermessenen Korrekturwerten ausgeliefert

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859