Mitteldruck No-Skive Compact Schläuche - EN 857 1SC - ISO 11237 - 492 - 492TC - 492ST | #492-16


LOADING IMAGES
492-16

Mitteldruck No-Skive Compact Schläuche - EN 857 1SC - ISO 11237 - 492 - 492TC - 492ST | #492-16

Parker Elite No-Skive Compact Schlauch 492, 492TC, 492ST, Betriebsdruck bis 28,0 MPa, Temperaturbereich von -40 °C bis + 100°C. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl.


Technische Daten

  • Schlauchummantelungstyp: Standard
  • Schlauch-ID (Grösse): -16
  • Marke: Parker
  • Erfüllte Spezifikationen: EN 857, Type 1SC, ISO 11237, Type 1SC
  • Kompatible Verschraubung: 46 Series
  • Innendurchmesser: 1 inch, 25.4 mm
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Anwendungen: Medium Pressure Hydraulics (all markets)
  • Material Schlauchverstärkung: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Außendurchmesser: 1.311 inch, 33.3 mm
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum & Water-Glycol Base), Water
  • Industrie: General Industrial, Off-road Machinery
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Produkttyp: Hydraulic Hose
  • Produkttyp: Elite No-Skive Compact
  • Maximaler Betriebsdruck: 1595 psi, 11 MPa, 110 bar
  • Minimaler Biegeradius: 230 mm, 9.055 inch
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Minimale Betriebstemperatur: -40 °C
  • Ummantelungsmaterial: Synthetic Rubber
  • Material Schlauchinnenschicht: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Gewicht: 0.75 kg/m, 0.50 lb/ft
Safety Warning

Artikelinformationen

Der Parker Parkrimp Mitteldruckschlauch Elite No-Skive Compact 492, 492TC, 492ST - nach EN 857 1SC - ISO 11237 Type 1SC ist die ideale Schlauchreihe für anspruchsvolle Marktanforderungen und übertrifft die ISO und EN Spezifikationen. Aufgrund der eingesetzten Materialien in Verbindung mit der Fertigungstechnologie, erfüllt diese Schlauchreihe die hohen Marktanforderungen für Compact-Schläuche wie z. B. einfacher Einbau, hohe Abriebbeständigkeit, enger Biegeradius, erweiterte Medienbeständigkeit und hervorragende Beständigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen. Diese Mitteldruckschlauchreihe ist erhältlich mit Standard-Außenschicht, TC-Außenschicht (Tough Cover) und ST-Außenschicht (Super Tough Cover). Tough Cover Außenschicht bietet 80 x und die Super Tough Außenschicht sogar 450 x bessere Abriebfestigkeit als Standard-Gummi-Außenschichten. Diese Mitteldruckschlauchreihe wird komplettiert durch ein umfangreiches No-Skive Armaturenprogramm in Stahl und Edelstahl.
Märkte:
• Baumaschinen
• Spritzgussmaschinen
• Forst- und Landmaschinen
• Materialwirtschaft und Transportwesen
• Papiermaschinen

Vorteile/Nutzen:
Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender ein geprüftes System mit höchster Qualität und Sicherheit, verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
• Hohe Flexibilität für einfachen Einbau und längere Lebensdauer.
• Hoch abriebfeste Schlauch-Außenschicht übertrifft die Anforderungen der ISO 6945
• Enge Biegeradien und geringeres Gewicht für Anwendungen wo die Einbauverhältnisse und das Gewicht entscheidende Kriterien sind.
• Gummimischungen mit hoher Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
• No-Skive Armaturentechnolgie für die gesamte Mitteldruck-Schlauchreihe garantiert einfache, schnelle und sichere Schlauchkonfektionierung
Anwendungen:
• Alle Mobilhydraulik-Anwendungen sowie industrielle Mitteldruckanwendungen
• Baumaschinen
• Land- und Forstmaschinen
• Material Handling  
• Automobil/Werkzeugmaschinen
• Spritzgussmaschinen und Papiermaschinen.
Die Parker Mitteldruck Schlauchreihe 492, 492TC, 492ST ist kompatibel mit den Parker Parkrimp Mitteldruckschlauch-Armaturen der Serie 46      

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687513