638A02 Servoantriebe mit Steuerungsfunktionen: 2A / 1-3*230VAC (1,5kVA) | Deutschland, Österreich & Schweiz

638A02 Servoantriebe mit Steuerungsfunktionen: 2A / 1-3*230VAC (1,5kVA) | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

638A02 Servoantriebe mit Steuerungsfunktionen: 2A / 1-3*230VAC (1,5kVA)

638A02 Servoantriebe mit Steuerungsfunktionen: 2A / 1-3*230VAC (1,5kVA) OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Weitere Produkte finden Sie im Abschnitt „Empfohlene Produkte“ auf dieser Seite, oder kontaktieren Sie uns, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Technische Daten

  • Marke: Parker
  • Produkttyp: Servoantrieb
  • Antriebsachsentyp: Einachsantriebe
  • Produktserie: 638
  • Eingangsspannung: 1*230VAC
    3*230VAC VAC, 3*230 VAC
  • Kontinuierlicher Nennausgangsstrom: 2A A
  • Kompatibler Motortyp: Bürstenlose Servomotoren
    Servo Direktantriebe, Direct Drive Servo
  • Kompatibler Geber: Resolver
    Inkrementalencoder
    EnDat Absolutencoder
    Hiperface Absolutencoder, Incremental Encoder, EnDat Absolute Encoder, Hiperface Absolute Encoder
  • Regelungsarten: Programmierbar- eigene Sprache
    Elektronisches Getriebe
    Elektronische Kurvenscheibe
    Positionregelung (Externe Vorgabe)
    Drehzahl-/Geschwindigkeitsregelung (Externe Vorgabe)
    Momentenregelung (Externe Vorgabe)
    Analoge Sollwertvorgabe
    Schritt-/Richtungseingang, Electronic Gearing, Electronic CAM, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • Kommunikationsschnittstelle: RS232 / RS485
    CANopen
    Profibus, CANopen, Profibus
  • Betriebstemperatur: 0 - 40 °C, 32 - 104 °F
  • Erfüllte Spezifikationen: CE (EMV & LVD)
    UL gelistet
    cUL gelistet
    RoHS Konformität, UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Servoantriebe der Serie 638 eignen sich für alle Servoanwendungen von der einfachen Geschwindigkeits- oder Stromregelung bis zu hochkomplexen Positionierungen. Der neue Prozessor der Servoantriebe der Serie 638 ermöglicht eine Ansprechzeit der Regelkreise von 105 μs. Zahlreiche Erweiterungssteckplätze und somit eine Vielfalt von Feldbuskommunikations- und Sensoroptionen, machen die Servoantriebe der Serie 638 äußerst vielseitig.

Merkmale:
• Integrierte Bewegungssteuerung
• 230 VAC direkte Stromversorgung
• STO: Sicherer Halt nach EN13489-1 Kategorie 3, Performance Level d und EN1037 als Standard
• Ultraschnelle Regelkreise (105 μs)
• Eingebundene SPS Funktionen
• Programmierbare elektronische Kurvenscheibe
• 3 konfigurierbare Kurvengeneratoren
• Mehrachssynchronisation mit Prozessbus
• Zahlreiche Feldbusoptionen
• Hiperface und SSI Encodereingangsoptionen
• Optionaler Flash Memory Chip zur Datenspeicherung
• Einfache Inbetriebnahme- und Programmiersoftware

Übersicht 638A02:
Versorgungsspannung : 1*230 VAC (±10 %) / 3*230 VAC (±10 %), 50 - 60 Hz
Dauerstrom : 2 Aeff
Spitzenstrom : 4 A
Überlast : 200 % für 5 s
Betriebstemperatur : 0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit : < 85 % relative Luftfeuchte, nicht betauend
Höhe : 1000 m (1 % Leistungsreduzierung pro 100 m bis zu 4000 m)
Schutzklasse : IP20

Eingang / Ausgänge (Stecker X10):
• 8 digitale Eingänge (24 V) incl. 2 Unterbrecher
• 5 Digitale Ausgänge (24 V) davon 3 optoentkoppelt (konfigurierbar) und 2 Relais (1 konfigurierbar, 1 vorbereitet für Antrieb)
• 2 analoge Eingänge (0 - 10 V, ±10 V)
• 2 analoge Ausgänge (±10 V)

Konfigurierbare Feedbackschnittstelle (Stecker X30):
• Resolver Eingang (Standard)
• HIPERFACE Encoder-Eingang (Option)
• Sinus / Cosinus Encoder-Eingang (Option)

Optionaler Flash Memory Chip (X300 - Modul):
• Speicherung der kompletten Antriebsdaten (Firmware, Funktionscode, Parameter, Anwendungsprogramme)

Konfigurierbare Multifunktionsschnittstelle (Stecker X40):
• Incrementalencoder Eingang
• Incrementalencoder Ausgang
• Schrittmotoreingang
• SSI Single- oder Multiturn Absolutwertgebereingang

Kommunikation:
• Serielle Kommunikation (COM1 Schnittstelle): RS232
• Anwendungskommunikation (COM2 Schnittstelle)
• RS232, RS422, RS485
• Profibus-DP
• CANopen DS402
• Mehrachskommunikation (COM3 Schnittstelle): Parker Systembus / RS485

E/A-Erweiterung:
• 5 digitale Eingänge / 2 digitale Ausgänge (COM2 Schnittstelle)
• 14 digitale Eingänge / 10 digitale Ausgänge (Stecker X200)
• 4 digitale Eingänge / 4 digitale Ausgänge (Stecker X120)

Sicherheit:
• STO: Sicherer Halt nach EN13489-1 Kategorie 3, Performance Level d und EN1037 als Standard (Stecker STO X11)
• Bremse / PTC Ausgang (Stecker BR/TH X62)

Normen und Konformität:
• CE Kennzeichnung:
• EN61800-3 (EMV konform) mit integriertem Filter
• EN50178 (Sicherheit, Niederspannung)
• UL-Zertifizierung

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859