Die Servoantriebe der Serie 638 eignen sich für alle Servoanwendungen von der einfachen Geschwindigkeits- oder Stromregelung bis zu hochkomplexen Positionierungen. Der neue Prozessor der Servoantriebe der Serie 638 ermöglicht eine Ansprechzeit der Regelkreise von 105 μs. Zahlreiche Erweiterungssteckplätze und somit eine Vielfalt von Feldbuskommunikations- und Sensoroptionen, machen die Servoantriebe der Serie 638 äußerst vielseitig.
Merkmale:
• Integrierte Bewegungssteuerung
• 230 oder 400 VAC direkte Stromversorgung
• STO: Sicherer Halt nach EN13489-1 Kategorie 3, Performance Level d und EN1037 als Standard
• Ultraschnelle Regelkreise (105 μs)
• Eingebundene SPS Funktionen
• Programmierbare elektronische Kurvenscheibe
• 3 konfigurierbare Kurvengeneratoren
• Mehrachssynchronisation mit Prozessbus
• Zahlreiche Feldbusoptionen
• Hiperface und SSI Encodereingangsoptionen
• Optionaler Flash Memory Chip zur Datenspeicherung
• Einfache Inbetriebnahme- und Programmiersoftware
Übersicht 638B10:
Versorgungsspannung : 3*230 VAC (±10 %) / 3*400/480 VAC (±10 %), 50 - 60 Hz
Dauerstrom : 10 Aeff
Spitzenstrom : 20 A
Überlast : 200 % für 5 s
Betriebstemperatur : 0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit : < 85 % relative Luftfeuchte, nicht betauend
Höhe : 1000 m (1 % Leistungsreduzierung pro 100 m bis zu 4000 m)
Schutzklasse : IP20
Eingang / Ausgänge (Stecker X10):
• 8 digitale Eingänge (24 V) incl. 2 Unterbrecher
• 5 Digitale Ausgänge (24 V) davon 3 optoentkoppelt (konfigurierbar) und 2 Relais (1 konfigurierbar, 1 vorbereitet für Antrieb)
• 2 analoge Eingänge (0 - 10 V, ±10 V)
• 2 analoge Ausgänge (±10 V)
Konfigurierbare Feedbackschnittstelle (Stecker X30):
• Resolver Eingang (Standard)
• HIPERFACE Encoder-Eingang (Option)
• Sinus / Cosinus Encoder-Eingang (Option)
Optionaler Flash Memory Chip (X300 - Modul):
• Speicherung der kompletten Antriebsdaten (Firmware, Funktionscode, Parameter, Anwendungsprogramme)
Konfigurierbare Multifunktionsschnittstelle (Stecker X40):
• Incrementalencoder Eingang
• Incrementalencoder Ausgang
• Schrittmotoreingang
• SSI Single- oder Multiturn Absolutwertgebereingang
Kommunikation:
• Serielle Kommunikation (COM1 Schnittstelle): RS232
• Anwendungskommunikation (COM2 Schnittstelle)
• RS232, RS422, RS485
• Profibus-DP
• CANopen DS402
• Mehrachskommunikation (COM3 Schnittstelle): Parker Systembus / RS485
E/A-Erweiterung:
• 5 digitale Eingänge / 2 digitale Ausgänge (COM2 Schnittstelle)
• 14 digitale Eingänge / 10 digitale Ausgänge (Stecker X200)
• 4 digitale Eingänge / 4 digitale Ausgänge (Stecker X120)
Sicherheit:
• STO: Sicherer Halt nach EN13489-1 Kategorie 3, Performance Level d und EN1037 als Standard (Stecker STO X11)
• Bremse / PTC Ausgang (Stecker BR/TH X62)
Normen und Konformität:
• CE Kennzeichnung:
• EN61800-3 (EMV konform) mit integriertem Filter
• EN50178 (Sicherheit, Niederspannung)
• UL-Zertifizierung