Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Vollständig ausgehärtete, dosierbare Chomerics THERM-A-GAP GEL 30 Gele von Parker besitzen eine Wärmeleitfähigkeit von 3,5 W/m-K als vollständig ausgehärtetes Einkomponentensystem.
Parker Chomerics vollständig ausgehärtete, dosierbare Gele verhindern zeitaufwendige Montagen per Hand, senken Montagekosten und die Komplexität hinsichtlich Fertigung und Einkauf (Logistik) für den Kunden. Diese Produkte müssen nicht gemischt oder ausgehärtet werden, wodurch sie erstklassige Bauform-Flexibilität bieten.
• Geringe thermische Impedanz bei kleinen und großen Lücken, um die Verwendung gängiger Hitzeverteiler zu ermöglichen
• Bewährte Lebensdauer unter extremen Temperaturschwankungen sowie bei Stößen und Schwingungen
• Lässt sich bei sehr geringem Druck mühelos verbiegen, wodurch die Belastung der Komponenten und somit auch das Versagen von Komponenten reduziert wird.
Typische Anwendungen
• Kfz-ECUs (elektronische Steuergeräte)
• Netzgeräte und Halbleiter
• Speicher- und Versorgungsmodule
• Mikroprozessoren/Grafikkomponenten
Prozessoren
• Flachbildschirme und Unterhaltungselektronik
Vorteile/Nutzen:
• Einfache Dosierung
• Voll ausgehärtet/kein Auspumpen
• Wärmeleitfähigkeit in großen Massen
• Geringe thermische Impedanz
• Ultraniedrige Verpressungskraft
• Hohe Haftfläche und neu auftragbar
• Bewährte lange Lebensdauer
Produktmerkmale – GEL 30
• Umfasst eine Vielzahl an Verbindungsschichtdicken für das Auftragen auf verschiedenen Geräten
• Gel 30 wurde erfolgreich für das Füllen von Lücken mit unterschiedlicher Größe eingesetzt. Weitere Einzelheiten und Oberflächenempfehlungen finden Sie in den Gel 30 Lebensdauer-Prüfberichten.
• Wärmeleitfähigkeit in großen Massen
• Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
• Geeignet für automatisierte Dosierprozesse mit hohem Volumen
• Entspricht Telcordia (Bellcore) Silikonspezifikationen
No CAD files available
Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.