Hochtemperatur-Mitteldruck-Hydraulikschlauch 300-400 psi – Schlauch 611HT
This product is no longer available – please refer to the "Related Products” section of this page for details on any alternative products, or contact us for further assistance.
Parker Niederdruck Parkrimp No-Skive Schlauch 681 und 681DB mit einer Textilgeflecht-Lage. Schlauch-Typ 681 hat sich bewährt als Niederdruck-Schlauch für allgemeine Hydraulik-Anwendungen wobei der Schlauch-Typ 681DB mit einer feuerhemmenden Außenschicht konstruiert ist und sich daher besonders eignet für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und für spezielle Niederdruck-Hydraulikanwendungen.
Die Parker Niederdruck Parkrimp No-Skive Schlauchreihe wird ergänzt durch ein umfangreiches No-Skive Armaturenprogramm in Stahl und Edelstahl.
Märkte:
• Industrie
• Mobil
• Transportwesen
• Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender die höchste Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
• Enge Biegeradien für ein kompaktes Maschinendesign
• Schlauch-Typ 681DB hat eine feuerhemmende Außenschicht
• Kein zusätzlicher Feuerschutzschlauch erforderlich.
• Zugelassen nach der Europäischen Norm für Bahnanwendungen EN45545 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen) und ISO15540: HL2.
• No-Skive Armaturen-Technologie garantiert einfache, schnelle und sichere Schlauchkonfektionierung.
Anwendungen:
• Allgemeine industrielle und mobile Hydraulikanwendungen
• Transportwesen/Schienenfahrzeuge
Parker Niederdruck Parkrimp No-Skive Schlauch 681 und 681DB ist erhältlich mit zweiteiligen Parker-Armaturen und ist nur mit frei einstellbaren Pressen zu verarbeiten (Nippel Serie 47 und Hülsen Serie 10064).
No CAD files available
Parker Hannifin GmbH
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst
Germany
Telefon
0049 2131 – 4016 0
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.