692PU-10-10 - Mitteldruck No-Skive Compact Schläuche 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | Deutschland, Österreich & Schweiz

Mitteldruck No-Skive Compact Schläuche 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | #692PU-10-10

692PU-10-10

Mitteldruck No-Skive Compact Schläuche 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | #692PU-10-10

Parker No-Skive Compact Hydraulik-Schlauch 692 für generelle Hydraulikanwendungen mit geringem Biegeradius und einem Betriebsdruck von 21.0 MPa. Die Schlauchreihe ist kompatibel mit No-Skive Armaturen in Stahl und Edelstahl in Serie 46 und 48.


Technische Daten

  • Schlauchtyp: Zwillingsschlauch
  • Matrial Schlauchmantel: Premium-quality polyurethane
  • Schlauch-ID (Grösse): -10
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Material Schlauchinnenschicht: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Minimale Betriebstemperatur: -49 °F, -45 °C
  • Produkttyp: Constant Working Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Ummantelungsmaterial: Polyurethane Premium-quality
  • Konstruktionswerkstoffe: Rubber
  • Sicherheitsfaktor: 4:1
  • Produkttyp: No-Skive Compact
  • Marke: Parker
  • Erfüllte Spezifikationen: Parker Specifications (constant working pressure)
  • Kompatible Verschraubung: 48 Series
  • Innendurchmesser: 5/8 inch, 15.9 mm
  • Minimaler Berstdruck: 84.0 MPa, 12180 psi
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Maximaler Betriebsdruck: 21.0 MPa, 3045 psi
  • Anwendungen: Material Handling, Small Bending Radii Hydraulic Applications, Flexibility, Ozone, Applications requiring Abrasion and Shock Resistance Ideal for over-the-sheave or reel applications
  • Material Schlauchverstärkung: 1 or 2 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Minimaler Biegeradius: 2.362 inch, 60 mm
  • Außendurchmesser: 1.917 inch, 48.7 mm
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Medien: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Coolants (Water-Glycol), Water
  • Gewicht: 0.91 lb/ft, 1.35 kg/m
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Parker Mitteldruck No-Skive Compact Schlauchreihe 692, 692Twin (Zwillingsschlauch), 692PU, 692PU Twin (Zwillingsschlauch) und 692TC wurde hauptsächlich entwickelt für die Anforderungen genereller Hydraulik-Anwendungen mit geringen Biegeradien. Alle Schlauchtypen der Reihe 692 sind ausgelegt für einen maximalen Betriebsdruck von 21,0 MPa und sind die bevorzugte Produktauswahl für den Einsatz am Gabelstapler-Mast/Förderzeuge und für generelle Hydraulikanwendungen bei denen geringe Biegeradien, Flexibilität, Ozonbeständigkeit sowie Abrieb- und Stoßfestigkeit gefordert sind. Der 692PU und 692PU Twin (Zwilling) mit hochwertiger Polyurethan Außenschicht wurde entwickelt für Anwendungen über eine Umlenkrolle oder anderweitige Rollen, daher sind hier die Hauptanwendungen Gabelstapler-Mast, Telehandler und Materials Handling Anwendungen wo enge Biegeradien gefordert sind. Die Schlauchreihe bietet ebenfalls den Schlauchtyp 692TC mit einer hochabriebfesten MSHA zugelassenen Tough Cover (TC-Außenschicht). Tough Cover (TC) bietet 80 x höhere Abriebfestigkeit als Standard-Außenschichten.  

Märkte:
• Förderzeuge, Materials Handling  
• Generelle Hydraulik-Anwendungen mit geringen Biegeradien
Vorteile/Nutzen:
• Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender ein geprüftes System mit höchster Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
• Sehr enge Biegeradien ermöglichen kompaktes Maschinen-Design
• Nitrile (NBR) Innenschicht für eine erweiterte Medienbeständigkeit
• 692PU/692PU Twin (Zwilling) sind sehr flexibel und hergestellt mit einer hochwertigen Polyurethan Außenschicht
• Die Parker Parkimp No-Skive Technologie ist das montagefreundlichste und präziseste System zum Konfektionieren von Schlauchleitungen.
• Die Parker-Mitteldruck-Schlauchreihe wird komplettiert durch eine große Auswahl an Parker No-Skive Armaturen mit unterschiedlichen Anschlussformen in Stahl und Edelstahl.  

Anwendungen:
• Generelle Hydraulik-Anwendungen mit geringen Biegeradien
• Für den Einsatz am Gabelstapler-Mast/Förderzeuge
• Ideal für Anwendungen über eine Umlenkrolle oder anderweitige Rollen.
• Die Parker Mitteldruck-Schlauchreihe 692, 692Twin (Zwilling), 692PU, 692PU Twin (Zwilling) und 692TC ist kompatibel mit den Parker Parkrimp Mitteldruck-Schlaucharmaturen der Serie 46 und teilweise auch Serie 48.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687513