7913 06 00 - Miniatur-Kugelhähne | Deutschland, Österreich & Schweiz

Miniatur-Kugelhähne | #7913 06 00

Click to View CAD Model
7913 06 00

Miniatur-Kugelhähne | #7913 06 00

Kugelhähne in Miniaturausführung sorgen durch Push-In Anschlüsse für eine enorme Zeitersparnis bei der Installation. Sie bieten freien Durchfluss, sind im Hinblick auf Effizienz, geringen Platzbedarf und minimales Gewicht eine überzeugende Lösung.


Technische Daten

  • Anschluß 1 Gewindeart: na
  • Gewindemass Anschluss 1 (metrisch): na
  • Rohr-AD Anschluss 2 (mm): 6
  • Rohr-AD Anschluss 2 (Zoll): na
  • Form: 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung
  • Maximaler Durchfluss: n/a
  • Marke: Legris
  • Division: Low Pressure Connectors Europe Division
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment
  • Anwendungen: Pneumatics, Vacuum, Semiconductors, Packaging, Textile
  • Technologie: Fluid & Gas Handling, Process Control, Pneumatics
  • Produkttyp: Ball Valves
  • Produkttyp: Vented Push-in Connection Ball Valves
  • Produktserie: Mini Series
  • Funktion: 3-Way
  • Bedienungsart: Lever-operated
  • Form: Inline
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, 1 MPa, 145.03 psi
  • Durchfluss: n/a
  • Anschlusstyp: Push-in
  • Anschlussgröße: 6 mm
  • Nennweite: 6 mm
  • Konfiguration: 3/2
  • Für Fluidtyp: Compressed Air
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C, -4 °F
  • Maximale Betriebstemperatur: 80 °C, 176 °F
  • Montageart: Inline
  • Betätigungsart: Manual
  • Erfüllte Spezifikationen: ROHS, REACH
  • Konstruktionswerkstoffe: Polymer
  • Gehäusematerial: Polymer
  • Sitzmaterial: Graphite-impregnated Polyamide
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Schaftmaterial: Brass
  • Kugelmaterial: Nickel-Plated Brass
  • O-Ring-Material: NBR
  • Grifftyp: Red, Short Lever (Polymer)
  • Gewicht: 0.035 kg, 0.077 lb
  • Menge je Packung: 10
  • Betriebsdruck: Vacuum to 10 bar
  • Material Schaftdichtung: NBR
  • Greifringmaterial: Stainless Steel
  • Dichtungsmaterial Kugel: NBR
  • Rohraußendurchmesser: 6 mm
Safety Warning

Artikelinformationen

Kugelhähne aus Polymer in Miniaturausführung sorgen durch Push-In Anschlüsse für eine enorme Zeitersparnis bei der Installation.

Sie bieten freien Durchfluss und sind im Hinblick auf Effizienz, geringen Platzbedarf und minimales Gewicht eine überzeugende Lösung.


Produktvorteile:

- Optimale Lösung

• Freier Durchfluss
• Kennzeichnung mit den bekannten Pneumatiksymbolen zur einfachen Identifikation
• Leichte Bauweise und kompaktes Design
• Extrem kompakter und dabei leichtgängiger Griff
• Griff mit Schlitz für Schraubendreher zur einfachen Betätigung
• Optimierte Lösung für Polymer-Schläuche (Druckluftanwendungen) – keine Schlauchvorbereitung erforderlich
• Wandbefestigung oder Aufreihung mit Verbindungsclips möglich

- Bewährte Technologie

• Push-In-Anschlüsse LF 3000® mit maximaler Abdichtung bei statischer und dynamischer Belastung
• Hochfestes Polyamid
• Ausgezeichnete Dauerdichtheit
• Automatischer Ausgleich des Dichtungsverschleißes gewährt Langlebigkeit der Produkte
• 100% Dichtheit geprüft
• Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität und Rückverfolgbarkeit


Märkte:

• Robotertechnik
• Vakuumnetze
• Halbleitertechnik
• Verpackung
• Textilindustrie
• Drucklufttechnik


Anwendungen:

• Ermöglicht / Stoppt Druckluftkreislauf auf pneumatische Anlage
• Geeignet für Vakuumanwendungen


Technologien:

• Absperrventile
• Miniatur-Kugelhahn
• Entlüftungsventil
• Kugelhahn mit Entlüftung


Technische Daten:

• Medien: Druckluft
• Material: Technisches Polymer, Messing, Messing vernickelt, NBR, Messinf poliert und vernickelt, grafitiertes Polyamid
• Betriebsdruck: Vakuum bis 10 bar
• Temperaturbereich: -20°C bis +80°C


Produktarten:

• 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn
• 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn, Außengewinde BSPP
• 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung
• 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung, Außengewinde BSPP
• Verbindungsclips

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A43098