Abstreifer Prädifa Produktserie A1 | #A11014N3587


LOADING IMAGES
A11014N3587
Click to View CAD Model

Abstreifer Prädifa Produktserie A1 | #A11014N3587

Standard-Abstreifer, einfachwirkend. ISO 6195, Typ E.


Technische Daten

  • Innendurchmesser (mm): 14
  • AuSSendurchmesser (mm): 20
  • Maximale Betriebstemperatur (C): 100
  • Element höhe (mm): 5
  • Minimale Betriebstemperatur (C): -25
  • Nutbreite: 5
  • Dichtungsmaterial: N3587
  • Medien: Hydraulic
  • Polymer-Materialoptionen: NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk)
  • Maximaler Betriebsdruck: 0 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -50 to -10 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 80 to 200 °C
  • Maximale Oberflächengeschwindigkeit: 2 m/sec
  • Maßeinheit: Length: mm
  • Dämpfungsmechanismus: Nein
  • Thermischer Anwendungstyp: Standard moderate Temperature (-35 C to 100 C) °C
Safety Warning

Artikelinformationen

Der Abstreifring A1 hat die Aufgabe, das Eindringen von Staub, Schmutz, Sandkörnchen und Metallspänen zu verhindern. Dies wird durch seine spezielle Formgebung erreicht. Die Riefenbildung wird weitgehend vermieden, die Führungsteile geschont und die Betriebsdauer der Dichtungen verlängert. Ein Übermaß am Außendurchmesser gewährleistet den Festsitz in der Nut und verhindert somit das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit über den statischen Dichtsitz des Abstreifers.

Der Abstreifer A1 ist sowohl in Ultrathan®- als auch in Gummi-Werkstoffen erhältlich. Die Ultrathan®-Varianten zeichnen sich durch extreme Verschleißfestigkeit aus.


• Guter Verschleißwiderstand.

• Hohe Temperaturbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.

• Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.

• Für spezielle Anforderungen der chemischen Prozessindustrie stehen geeignete Werkstoffe zur Verfügung.

• Für spezielle Anforderungen der Lebensmittelindustrie stehen geeignete Werkstoffe zur Verfügung.

• Abmessungen gemäß DIN ISO 6195, Typ E.

• Bauteilgeometrie verhindert Schmutzablagerungen an der Stirnseite des Zylinders.

• Montage in geschlossene und hinterschnittene Einbauräume.


Anwendungsbereich:

Axial bewegte Stangen an hydraulischen und pneumatischen Arbeitszylindern, Stößeln und Stangenführungen.


Der Abstreifer A1 ist in den folgenden Werkstoffen verfügbar:

N3587 - Industrie-Anwendungen

P5008 - Hohe Beanspruchung

V3664 - Hohe Temperaturen

P5009 - Niedrige Temperaturen

P5001 - Biologisch abbaubare Medien

P5000 - FDA-Freigabe

W5001 - Raue Umgebungen

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687424