Verbindungsstücke für Abgasanlagen von Parker sind aus Metall gefertigt, einteilig und leicht zu installieren. Sie weisen geringere Leckraten auf als herkömmliche Labyrinth-Dichtringe.
Die Metalldichtung wird mithilfe der Tricom-HT™-Beschichtung veredelt, die eine um 80 % geringere Leckage und eine erstklassige Verschleißbeständigkeit aufweist. Die Tricom-HT™-Beschichtung ist eine patentierte, verschleißbeständige Hochtemperatur-Beschichtung, die unmittelbar auf die Verbindungsstücke aufgetragen wird und sie vor Vibrationen schützt, ohne die Dichtwirkung zu beeinträchtigen.
Unsere Verbindungsstücke schmiegen sich ideal an die Oberfläche der Einbauräume an, wodurch die Leckagepfade deutlich reduziert werden. Die Verbindungsstücke können Bewegungen im Betrieb auf Grund des Desgin aufnehmen. Als Anschlüsse werden einfache Bohrungen in den Flanschen benötigt, wodurch die Herstellungskosten sinken.