Zubehör für Luftaufbereitung – AirGuard Schutzsystem | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Zubehör für Luftaufbereitung – AirGuard Schutzsystem

Zubehör für Luftaufbereitung – AirGuard Schutzsystem OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Funktion: Sicherheits-Absperrventil
  • Montageart: Inline
  • Anschluss: Innengewinde/Innengewinde, Außengewinde/Innengewinde, Male to Female
  • Anschlussgröße: 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 2" inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch, 1 inch, 2 inch
  • Anschlusstyp: BSPP
  • Nenndruck: 0 bis 18 oder 0 bis 35 bar, 0 to 35 bar
  • Betriebstemperatur: -20 bis 80 oder -20 bis 120 °C, -20 to 120 °C
  • Gehäusematerial: Aluminium oder Edelstahl, Stainless Steel
  • Kolbenstangenmaterial: Polyoxymethylen oder Aluminium, Aluminum
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der AirGuard bietet einen einfachen und dennoch effektiven Schutz für Pneumatiksysteme, wenn ein Druckluftschlauch oder -rohr einmal platzen sollte. Die Luftzufuhr wird vom AirGuard sofort abgeschaltet, wenn der Luftstrom einen bestimmten Wert überschreitet. Dieser „Wert” wird ab Werk eingestellt und orientiert sich am normalen Luftverbrauch beim Einsatz von Luftdruckwerkzeugen. Die Luftzufuhr wird vom AirGuard sofort abgeschaltet, wenn der Luftstrom einen bestimmten Wert überschreitet. Dieser „Wert” wird ab Werk eingestellt und orientiert sich am normalen Luftverbrauch beim Einsatz von Luftdruckwerkzeugen.                                                                                                                                                                                                                                                Wenn der Luftverbrauch diesen eingestellten Wert überschreitet, z. B. wenn die Luftleitung beschädigt werden sollte, unterbricht der interne Kolben sofort den Hauptvolumenstrom. Durch eine interne Bohrung kann eine gewisse Luftmenge entweichen. So kann der AirGuard automatisch durch den Leitungsdruck zurückgestellt werden, sobald die Hauptleitung repariert wurde.   

    • Funktion: Sicherheits-Absperrventil
    • Montageart: Inline
    • Anschluss: Innengewinde/Innengewinde, Außengewinde/Innengewinde
    • Anschlussgrößen (Zoll): 1/8",1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 2"
    • Anschlusstyp: BSPP
    • Druckbereich (bar): 0 bis 8 oder 0 bis 35
    • Temperaturbereich (°C):  -18 bis 60 oder -20 bis 120
    • Gehäusematerial: Aluminium oder Edelstahl
    • Dichtungsmaterial: Polyoxymethylen oder Aluminium

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859