Die hydraulische LKW-Pumpe der Serie F2 von Parker ist eine Weiterentwicklung der zweiflutigen Version der Serie F1, der allerersten Schrägachsen-LKW-Pumpe auf dem Markt mit zwei völlig unabhängigen Flüssen. Bei geeignetem Aufbau des Hydrauliksystems liegt der Hauptvorteil einer Zweistrompumpe darin, dass bei gleicher Motordrehzahl drei unterschiedliche Förderströme bereitgestellt werden können. Mit einer intelligenten Systemlösung bieten F2-Pumpen Kreislaufzuverlässigkeiten bei Drehzahlen von bis zu 2100 U/min bei 400 bar (5.800 psi). Die F2-Hydraulikpumpe ist ein sehr effizientes und unkompliziertes Pumpendesign mit unübertroffener Zuverlässigkeit. Die kleine Hüllgröße ermöglicht eine einfache und kostengünstige Installation. Strenge Produkttests und kontinuierliche Produktentwicklung tragen dazu bei, dass unsere Hydraulikpumpen mit optimaler Effizienz arbeiten und in den anspruchsvollsten Umgebungen eingesetzt werden können.
Märkte:
• LKW
• Mobil
Merkmale und Vorteile:
• Hubraum von 43/41 - 68/68 cm³ – unterstützt verschiedene Anwendungen.
• Zubehör für die direkte Montage an der Motorzapfwelle - (Bypass-Ventil).
• 3 Flüsse von 1 Pumpe. 2 getrennte Flüsse, die kombiniert werden können.
• Hohe Selbstansauggeschwindigkeiten – gesteigerte Produktivität.
• Hoher Gesamtwirkungsgrad – erhöhte Zuverlässigkeit.
• Geringes Gewicht – geringes Biegemoment am Zapfwellenantrieb, einfache Montage.
• Laminierte Kolbenringe – geringe Leckage, dadurch längere Betriebszeit.
• Einbau über Behälterniveau möglich – Flexibilität im Einbau.
• Betriebsdrücke bis 400 bar.
• Wellenende und Befestigungsflansch entsprechen ISO-Norm.
• Kleine Einbaumaße – passend für viele Anwendungen.
• Toleriert niedrige und hohe Temperaturschocks – geeignet für die anspruchsvollsten Umgebungen.
Anwendungen:
• Große Ladekrane
• Forstkräne
• Abrollkipper/Silosteller
• Kipper in Kombination mit Kran
• Müllfahrzeug