C-Series Replacement Screws | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Größe

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
C-Series Replacement Screws

C-Series Replacement Screws

Parker C-Series Replacement Screws for C7, C15, or C21 miniature cartridge valves.

Technische Daten

  • Gewindemaß Anschluss 1: M2.5 X 0.45, M4 X 0.7, M5 X 0.8
  • Länge: 0.118, 0.314 inch, 3, 8 mm
  • Gewicht: 0.300, 1.465, 2.692 g
  • Konfiguration: Pan Head
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker C-Series Replacement Screws for C7, C15, or C21 miniature cartridge valves. C-Series Replacement Screws work in conjunction with replacement clips for mounting valves into manifold. 

Markets: 
Analytical Chemistry 
Clinical Diagnostics
Respiratory and Anesthesia
Patient Therapy 
Patient Monitoring
Environmental Monitoring
Print

Features/Benefits:
Philips Round HD, 18-8, SS Screw
Works in conjunction with replacement clip and evaluation manifold

Applications:
Reagent Addition
Wash 
Waste
Flow Control
Portable/Transportable Ventilators
Negative Pressure Wound Therapy
Air Over Liquid Dispense
Sidestream C0₂ Measurement
Portable/Hand held environmental monitoring
Large format Inkjet systems

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Größe
C07-S C7
C15-S C15
C21-S C21

A29633
687821