Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die Parker Prüf- und Füllvorrichtung ist ein unverzichtbares Instrument zur Prüfung, Einstellung oder Füllung von Stickstoff in die meisten auf dem Markt erhältlichen Hydrospeicher.
| Selector Guides |
|---|
| Accumulator Sizing Software |
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| MANUAL - Charging Set for Accumulators, HY10-4016, EU |
| Fragebogen: Energiespeicherung |
| Produkte | Schlauchtyp | Anschlusstyp | Druckbereich (bar) |
|---|---|---|---|
| 20214122823 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214122833 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214139823 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139833 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139883 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 20214139893 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-400 |
| 10691-02 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-25 |
| 10691-03 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-60 |
| 10691-04 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-160 |
| 10691-05 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-250 |
| 10691-07 | Connection for UK bottle | G1/4" | 0-400 |
| 10690-02 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-25 |
| 10690-03 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-60 |
| 10690-04 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-160 |
| 10690-05 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-250 |
| 10690-07 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-400 |
| 10692-10 | No bottle adaptor - 1/4"BSP female swivel | G1/4" | 0-690 |
| 20214122883 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20214122893 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28 | 0-250 |
| 20270749929 | TS2: Dimension connection gas bottle 21,8 x 1,814 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749939 | TS3: Dimension connection gas bottle 24,32 W14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749989 | TS8: Dimension connection gas bottle 0,860 BSW 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |
| 20270749999 | TS9: Dimension connection gas bottle 24,32 W 14 | 7/8"UNF (short), 7/8"UNF (long), 5/8"UNF, 0.302" (8V1), G 1/4", M28x1.5, M16x200, M16x150, 3/4"BSP HEX | 0-400 |