CHO-BOND 1018 Elektrisch leitfähiges Nickel-Aluminium-Polythioether-Dichtmittel | Deutschland, Österreich & Schweiz

CHO-BOND 1018 Elektrisch leitfähiges Nickel-Aluminium-Polythioether-Dichtmittel | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Gewicht

Verpackung

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

CHO-BOND 1018 Elektrisch leitfähiges Nickel-Aluminium-Polythioether-Dichtmittel

CHO-BOND 1018 Elektrisch leitfähiges Nickel-Aluminium-Polythioether-Dichtmittel

CHO-BOND 1018 ist ein leitfähiges Ein-Komponenten-Silikon mit Füllmaterial aus versilbertem Aluminium, das als Verbundmaterial, Füllmaterial und Dichtmaterial für elektrische Gehäuse zur EMI Abschirmung oder Erdung konzipiert wurde.

Technische Daten

  • Polymer-Materialoptionen: Polythioether
  • Füllmaterial: Nickel-plated Aluminum
  • Farbe: Gray : A, Black : B
  • Primer inklusive: Not Required
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: 0.200 Ω-cm
  • Zugscherfestigkeit: 689 kPa
  • Durometer: 73 Shore A
  • Betriebstemperatur: - 45 to 125 °C (cont), -49 to 257 °F (cont)
  • Lebensdauer: 2 Hours
  • Haltbarkeit: 6 Months (frozen -40°C (-40°F) unopened)
  • Dicke: 0.010 inch, 0.25 mm, 0.250 inch (max), 6.35 mm (max)
  • Gehalt an flüchtigen organischen Stoffen: 128 g/L
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

CHO-BOND 1018 ist ein leitfähiges Ein-Komponenten-Silikon mit Füllmaterial aus versilbertem Aluminium, das als Verbundmaterial, Füllmaterial und Dichtmaterial für elektrische Gehäuse zur EMI Abschirmung oder Erdung konzipiert wurde. Sein vernickelter Aluminiumfüllstoff bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber MIL-DTL-5541 Typ I und Typ II beschichteten Aluminiumsubstraten, was die Wartungskosten senkt und die Verfügbarkeit von Flugzeugen bei minimalen Ausfallzeiten erhöht.

Aus diesem Grund ist CHO-BOND 1018 galvanisch kompatibel mit Parker Chomerics CHO-SEAL® 6502 Nickel-Aluminium-gefüllten Silikondichtungen und CHO-SEAL 6503 Nickel-Aluminium-gefüllten Fluorsilikondichtungen.

Das speziell formulierte Polythioether-Polymersystem von CHO-BOND 1018 bietet eine ausgezeichnete Flüssigkeits- und Kraftstoffbeständigkeit gegenüber Düsentreibstoffen, Enteisungslösungen, Hydraulikkraftstoffen und mehr. Es ist außerdem silikonfrei, wodurch alle Bedenken gegen Silikonverunreinigungen beseitigt werden, während es sich leicht lackieren lässt – wodurch die Notwendigkeit und die Kosten eines zusätzlichen Primerauftrags entfallen.

Die Haftung des Überzugs ist mit MIL-PRF-23377 Typ II Klasse N und MIL-DTL-53022 Typ II Epoxid-Grundierungen qualifiziert.

Produktmerkmale
• EMV-Abschirmung
• • Ausgezeichnete Leitfähigkeit von 0,010 Ohm-cm, herausragende galvanische Korrosionsbeständigkeit gegen Aluminiumsubstrate.
• Silikonfrei, leicht lackierbar
• Verpackt in einem vorgemessenen Kit
• • Kein Wägen, Mischen und Dosieren in derselben Verpackung erforderlich, minimiert Prozessausschuss.
• • Leichtbauweise
• • Mehr Fläche pro Gramm Material, minimales zusätzliches Gewicht für Baugruppen oder Fahrzeuge.
• Für Überkopf- oder vertikale Flächen

Typische Anwendungen
• Ballistik und Lenkwaffen
• Boden-/Transportfahrzeuge
• Militärunterstände und -container
• Flugzeuge, Drohnen, Hubschrauber
• Verteidigungsradarsysteme
• Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit in Kombination mit der Einwirkung von Kraftstoffen und Flüssigkeiten erforderlich ist

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
179336