Optionen für Kommunikations-, Feedback- und E/A-Module - zur Verwendung mit Parker AC/DC- | Deutschland, Österreich & Schweiz

Optionen für Kommunikations-, Feedback- und E/A-Module - zur Verwendung mit Parker AC/DC- | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Kompatible Serien

Produkttyp

Funktion

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Optionen für Kommunikations-, Feedback- und E/A-Module - zur Verwendung mit Parker AC/DC-

Der modulare Aufbau der AC- und DC-Antriebsserie ermöglicht es dem Anwender, die Feedback-, I/O- und Kommunikationsmodule perfekt auf die Anforderungen seiner Anwendung abzustimmen. Eine große Auswahl an Modulen und Optionen ist verfügbar.

Technische Daten

  • Produkttyp: Please configure a part to see the technical specification data.
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Das modulare Design der AC- und DC-Laufwerksserie bietet dem Benutzer die Flexibilität, Feedback-, I/O- und Kommunikationsmodule auszuwählen, um die genauen Anforderungen von  ihrer Anwendung zu erfüllen. Es stehen zahlreiche Kommunikations-, Feldbus-, E/A- und Feedback-Optionen zur Verfügung.



Märkte:

     • Klimaanlage

     • Heizung

   • Kühlung

    • Sonstige HLK

    • Marine & Offshore

    • Luft & Gaskompressoren

    • ation

    • Druck- und Markierungsgeräte

    • Verschiedenes Industrielles

     • Konvertieren

    • Zellstoff; Papier

  p;   • Lebensmittel & Getränke

     • Kabelverarbeitung


Funktionen/Vorteile

    • Hohes Modularitätsniveau dank vielfältiger Kommunikations-, Feldbus-, E/A- und Feedback-Optionen

     • Einfache Integration in jedes Automatisierungsnetzwerk.





    • Industriepumpen

    • Regelbare Antriebspumpen

    • Industrielüfter

    • Förderbänder / Handhabung

    • Lifte / Aufzüge

    • Krane und Hebebühnen

    • Zentrifugen

    bull; r />
    • Prüfstände

    • Winders

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
1 bis 43 von 43 Einträgen

A29633
A87859