Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Der Parker 2030T V70CON ist ein zusammengerollter PTFE-Schlauch mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit, die diesen Schlauch zur richtigen Wahl für die härtesten Schlauchanwendungen macht.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Parflex Division Global Automotive Declarative Substances List |
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| Parker Thermoplast-Schläuche für Hydraulik und Industrie Katalog_4460_DE--(deutsch) |
| BUL_4460_2030T-V70CON_DE |
| Produkte | Schlauch-Innendurchmesser |
|---|---|
| 2030T-04V70CON | 6.0 mm (1/4 inch) |
| 2030T-05V70CON | 8.0 mm (5/16 inch) |
| 2030T-06V70CON | 9.7 mm (3/8 inch) |
| 2030T-08V70CON | 13 mm (1/2 inch) |
| 2030T-10V70CON | 15.5 mm (5/8 inch) |
| 2030T-12V70CON | 19.6 mm (3/4 inch) |
| 2030T-16V70CON | 24.4 mm (1 inch) |
| 2030T-20V70CON | 32.5 mm (1-1/4 inch) |