D1VW002CNJWS2 - Wegeventil - Produktserie D1VW/D1VW*EE | Deutschland, Österreich & Schweiz

Wegeventil - Produktserie D1VW/D1VW*EE | #D1VW002CNJWS2

Wegeventil - Produktserie D1VW/D1VW*EE | #D1VW002CNJWS2

The D1VW in NG06 (CETOP 03) is an on/off valve which provides high functional limits in combination with a very low, energy-saving pressure drop. It is optionally available with soft shift option or as explosion proof version according to ATEX and IECEx.


Technische Daten

  • Kennzeichnung: Standard
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Schieberposition: 3 positions, spring offset in position 0, operated in position a or b
  • Eingangsspannung: 24 VDC
  • Option Magnetventil: Soft shift
  • Schiebercode: 002
  • Nennweite: 0.5 mm
  • Bedienungsart: Direkt
  • Maximaler Durchfluss: 60 L/min
  • Anschlusstyp: Verschraubung gemäß EN 175301-803
  • Montageart: Plattenmontage
  • Betätigungsart: Magnet
  • Produktserie: Direktgesteuertes Wegeventile
  • Gewicht: 2.1 kg
  • Maximaler Betriebsdruck: 350 bar
  • Maximale Betriebstemperatur: 60 °C
  • Minimale Betriebstemperatur: -25 °C
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Für Fluidtyp: Hydraulic Oil According to DIN 51524
  • Funktion: 3-Way
  • Anschluss: NG06 / CETOP 03
  • Montageposition: Unrestricted, Preferably Horizontal
  • Gehäusematerial: Cast Iron
Safety Warning

Artikelinformationen

The directional control valve series D1VW in NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) provides high functional limits up to 80 l/min in combination with a very low, energy-saving pressure drop due to optimized flow passages. The maximum pressure is 350 bar.

A wide variety of spools and options allows to design an unlimited number of hydraulic circuits. The D1VW is available with a soft shift option for smooth operation. An additional orifice in the solenoid anchor dampens the shifting time.

The D1VW*EE with explosion proof solenoids is based on the standard D1VW series. It is not only ATEX certified (explosion proof class is Ex e mb II T4 Gb for use in zone 1 and 2) but also equipped with IECEx compliant solenoids which are certified in accordance with IECEx standard for equipment class 2 G. All explosion proof solenoids are DC design. The valves for AC operate with integrated rectifier.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Compact, proven design that represents our long-term experience in hydraulics
• Wide range of spools - fits all hydraulic systems
• Shortest lead time - no warehousing necessary
• Optional soft shift option - for smooth operation
• Optional manual override
• Optional ex proof version

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687478