Elektronischer Kondensatableiter der Serie ED4100 für Druckluft bis 50 bar | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Durchfluss

Elektrische Anforderungen

Anschlussgröße

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Elektronischer Kondensatableiter der Serie ED4100 für Druckluft bis 50 bar

Elektronischer Kondensatableiter der Serie ED4100 für Druckluft bis 50 bar

Automatisch, verschleißfreie Magnetkern-Niveauregelung zur optimalen und verlustlosen Ableitung von Kondensat bis 50 barü

Technische Daten

  • Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marke: Parker
  • Technologie: Filtration
  • Anwendungen: Compressed Air Applications
  • Produkttyp: Condensate Drain
  • Produkttyp: Electronic Level Sensing Drain
  • Produktserie: ED4100
  • Industrie: Industrial Manufacturing Equipment<br/>Food & Beverage<br/>Automotive<br/>Electronics<br/>Pharmaceuticals
  • Durchfluss: 60000.0 m3/hour, 35316.0 CFM (Filter), 6000.0 m3/hour (Filter), 3532.0 CFM Aftercooler, Air Receiver), 12000.0 m3/hour (Aftercooler, Air Receiver), 7063.0 CFM (Refrigeration Dryer)
  • Betriebsdruck: 16 to 50 barg Maximum, 232 to 725 psig Maximum
  • Betriebstemperatur: 2 to 35 °C, 50 to 122 °F
  • Elektrische Anforderungen: Options: 230/1/50-60, 115/1/50-60 or 24V DC
  • Anschlussgröße: 1/2 inch Inlet, 1/4 inch Outlet
  • Schutzklasse (IP): IP65
  • Erfüllte Spezifikationen: PED 97/23/EC<br/>EMC 2004/108/EU<br/>LVD 2006/95/EU
  • Konstruktionswerkstoffe: Condensate Housing: Aluminum, Anodized<br/>Housing lid with sensor: PBT<br/>Housing Seals: NBR<br/>2/2 Way Valve: Stainless Steel / Bronze<br/>Valve Seal: FPM<br/>Dirt Filter: Stainless Steel<br/>Locking screws, outlet spout: Plated Brass<br/>
  • Anschlusstyp: BSPP or NPT
  • Höhe: 115.0 mm, 4.5 inch
  • Breite: 178.0 mm, 7 inch
  • Tiefe: 87.0 mm, 3.4 inch
  • Gewicht: 1.9 Kg<br/>(4.2 lbs)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die sichere und verlässliche Ableitung  von großen Kondensatmengen, insbesondere an kritischen Installationspunkten wie z. B. Kompressoren-Nachkühler, Speicherbehältern und Separatoren, wo ca. 70 bis 80 % des Kondensats anfallen, zeichnet die Parker Kondensatableiter der Serie ED4100 aus:  Ein integriertes Schmutzsieb, ein großer Ventilquerschnitt, die direkte Steuerung des 2/2-Wege-Magnetventils sowie die robuste kapazitive Füllstandsmessung bilden das Konzept für die sichere, zuverlässige und wirtschaftliche Kondensatableitung
im Normalbetrieb bei gleichzeitiger Vermeidung von Druckluftverlusten.

Eigenschaften:
• Kein Druckluftverlust
• Automatisch niveaugesteuerter Betrieb
• Maximaler Betriebsdruck 50 barü
• Selbstüberwachung und -reinigung
• NPT und BSP-P Optionen erhältlich

Die einfache und sichere Montage mit Hilfe des mitgeliefertem Wandwinkels sowie einem oberen alternativ seitlichen Anschluss erlaubt die vibrationssichere Installation auch bei beengtem Raum.  Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann eine Heizung nachgerüstet werden. Für die schnelle und einfache Wartung ist ein einziges Service Kit ausreichend, das alle erforderlichen Verschleißteile enthält

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Durchfluss Elektrische Anforderungen Anschlussgröße
ED4100/50-G230 Filter: 60000 m³/h (35316 cfm) 230V, 50-60 Hz Inlet: ½ inch Outlet: ¼ inch
ED4100/50-N115 Filter: 60000 m³/h (35316 cfm) 115V, 50-60 Hz Inlet: ½ inch Outlet: ¼ inch
ED4100/50-G24D Filter: 60000 m³/h (35316 cfm) 24 VDC Inlet: ½ inch Outlet: ¼ inch

A29633
A22066