Hochdruck-Hydraulikölleitungsfilter – iProtect® Serie EPF | #EPF4210QIHBF1MX202


LOADING IMAGES
EPF4210QIHBF1MX202

Hochdruck-Hydraulikölleitungsfilter – iProtect® Serie EPF | #EPF4210QIHBF1MX202

Der umweltfreundliche Hydraulikölleitungsfilter der Serie EPF von Parker ist ein hochkompakter Filter mit einem wiederverwendbaren Kern. Er ist für Durchflüsse bis 700 l/min (185 GPM) geeignet. Maximal zulässiger Betriebsdruck 450 bar (6.500 psi).


Technische Daten

  • Bypassventil (bar): No Bypass with 5.0 bar indicator
  • Durchflussleistung (l/min): 0 to 480
  • Filterelement: 10QIH (Hochfeste Microglass)
  • Bauform Luftanschluß: Grundplatte Ø34mm
  • Durchfluss: 0 to 480 l/min
  • Bypass-Ventil-Druckbereich: No Bypass with 5.0 bar indicator
  • Anschlusstyp: Manifold Ø34 mm
  • Filterelementtyp: 10QIH (High Strength Microglass)
  • Filterfeinheit: 10 µm
  • Indikatortyp: Elektronisch 4 LED, PNP, N.O.
  • Dichtungsmaterial: Nitril
  • Optionen: No Bypass
  • Montageart: Manifold side mounting
  • Druckeinstellung Anzeige: 5 bar
  • Marke: Parker
  • Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
  • Industrie: Agriculture, Construction, Oil and Gas, Marine, Mining, Material Handling
  • Anwendungen: Deck and mobile cranes, Forwarders, Hydraulic presses, Marine steering units, Power packs, Excavators, Harvesters, Reach stackers, Wheeled loaders, Drilling equipment, Industrial power units, Wind turbines
  • Technologie: Filtration, Hydraulics
  • Produkttyp: Hydraulic Oil Filters
  • Produktserie: iProtect® EPF
  • Für Fluidtyp: Hydraulic Oil
  • Konstruktionswerkstoffe: Housing: Iron/Steel
  • Erfüllte Spezifikationen: Degree of filtration determined by multipass test according to ISO 16889.
  • Produkttyp: Inline Filter
  • Betriebsdruck: Up to 420 bar, Up to 6092 psi
  • Betriebstemperatur: -40 to 100 °C
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Serie EPF von Parker umfasst Hochdruck-Hydraulikölleitungsfilter für die hochwirksame Filtration in Maschinen, die in anspruchsvollen Umgebungen betrieben werden, wie Bergbau, Bauwesen, Marine, Bohranlagen und Landwirtschaft. Eine Besonderheit der Serie EPF ist die Tatsache, dass das Filterelement bei einem Austausch in der Filterglocke bleibt. Damit kann im Vergleich mit herkömmlichen Hochdruckfiltern auf dem Markt eine Platzersparnis von über 500 mm erzielt werden. Der Filterkern ist ferner wiederverwendbar, wodurch sich das Abfallaufkommen um bis zu 50 % im Vergleich mit konventionellen Filtern mit Einmaleinsätzen verringert.

Filter der Serie EPF sind eine besonders wirtschaftliche Filterlösung in Hochdruck-Anwendungen (bis 450 bar), wo kompakte Gehäuse und ein ausgezeichneter Ermüdungsdruck kritisch sind. Anwendungsbeispiele sind mobile Hydrauliksysteme, Windturbinen, Antriebssysteme, Filtration in Steuerleitungen, Servoregler, industrielle Hydrauliksysteme, Steuerungen und Rückflussventilsysteme.

Das patentierte Design des Filterelements ermöglicht die Integration von Bypassventil und Elementkern als wiederverwendbare Teile in der Filterglocke. Damit wird der Filter sicherer und eliminiert die Gefahr, dass der Wiedereinbau wiederverwendbare Teile bei der Wartung vergessen wird. Die Bypassfunktion kann auf bis zu 7 bar (100 psi) eingestellt werden; bei Verwendung patentierter, hochfester Filterelemente sind auch Versionen ohne Bypass erhältlich. Das Prinzip beruht auf Differenzdruckmessungen im Filterelement.

Die Serie EPF ist für den Einsatz mit Austauschelementen der Serie EPF entwickelt und mit unterschiedlichen Anschlussarten, Filtermedien (2, 5, 10 und 20 Mikron), Anzeigen und Strömungsleistungen (bis 700 l/min) erhältlich; so kann der individuelle Bedarf jedes Kunden abgedeckt werden.
Standardmäßig verfügbare Anschlüsse reichen von G08 bis zu G24.

Weitere Informationen für die Auswahl des richtigen Filters der Serie EPF sind in der Broschüre zur EPF-Serie in Register "Produkt-Support" zu finden.

Märkte:
• Landwirtschaft
• Bauindustrie
• Öl und Gas
• Schifffahrt
• Bergbau
• Fördertechnik

Anwendungen:
• Deck und mobile Krane
• Forwarder
• Hydraulische Pressen
• Schifffahrtslenkkomponenten
• Aggregate
• Baumaschinen
• Erntemaschinen
• Greifstapler (Reach Stacker)
• Radlader
• Bohrgeräte
• Industrieaggregate
• Windkraftanlagen

Vorteile:
• Verhindert eine Beschädigung der Hydraulikkreise oder Maschinen durch Schmutz, Sand, Staub, Metall usw.
• Verlängerung der Zeit zwischen den erforderlichen Wartungsintervallen, Senkung der Betriebskosten und Verlängerung der Lebensdauer der Gesamtanlage/Maschine
• Durch die kompakte Bauform des Filters ist eine Platzersparnis von über 500 mm im Vergleich mit herkömmlichen Hydraulikfiltern möglich.
• Der wiederverwendbare Filterkern mit patentierter Filtertechnik verringert das Abfallaufkommen um bis zu 50 % im Vergleich mit konventionellen Filtern mit Einmaleinsätzen.
• Das intelligente Design minimiert die Gefahr von Fehlern beim Einbau.
• Mit optionalem Rückflussventil erhältlich. Dieses Ventil ist in der Endkappe des Elements integriert und trennt das Filtermaterial bei Rückstrom vom Rückfluss.
• Geschützter Aftermarket zur Gewährleistung der Verwendung von Originalprodukten zum Schutz von Geräten/Maschinen.
• OEM-Markenauszeichnung (Etikettierung) möglich

Eigenschaften:
• Hocheffiziente Quantµmfiber™ Glasmedien erhöhen Partikelabscheidung und Schmutzaufnahmekapazität.
• Durchflussrate bis zu 700 l/min (185 GPM)
• Druckbereich – bis zu 450 bar (6.500 psi)
• Dichtungsmaterial aus Fluor-Karbon oder Nitril (für den Einsatz mit Mineral- und pflanzlichen Ölen sowie bestimmten synthetischen Ölen geeignet)
• Betriebstemperaturbereich (abhängig vom Dichtungsmaterial): -40 bis +120 °C (0 bis +250 °F)
• Verschiedene Anzeigearten erhältlich wie Sichtanzeigen, Elektro- oder Stahlstecker

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
C89472