ET32 Elektrozylinder mit Spindelantrieb und Kolbenstange | Deutschland, Österreich & Schweiz

ET32 Elektrozylinder mit Spindelantrieb und Kolbenstange | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

ET32 Elektrozylinder mit Spindelantrieb und Kolbenstange OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please refer to the “Related Products” section of this page for alternative products, or contact us for further assistance.

Technische Daten

  • Produktserie: ET
  • Maß Kolbenstangenende: ISO32
  • Profilbreite: 46.5 mm
  • Antriebsachsentyp: Spindel
  • Maximale Hublänge: 750 mm, 29.5 inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 0.84 m/sec, 33 inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 6 m/sec2, 236 inch/sec2
  • Maximale Kraft: 600 N, 135 lb
  • Wiederholbarkeit: ±: 0.07 mm, ±: 0.003 inch
  • Schutzklasse (IP): IP54 | IP65 (optional), IP65 (optional)
  • Korrosionsschutz enthalten: Ja (außen: Edelstahl / Aluminium)
  • Erfüllte Spezifikationen: -
  • Betriebstemperatur: 0° to +60 °C, +32° ... +140° °F
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die ET32 Baureihe der Elektrozylinder vereint ein unvergleichliches Design mit einer Vielzahl Optionen, die eine Einbindung in jede Automation erleichtern. Die ET Baureihe ist nach ISO Norm gefertigt und kann in bestehende Zylinderanwendungen eingebaut werden. Sie bietet grenzenlose Programmierbarkeit und eine hohe Lebensdauer.

Bitte beachten Sie - Bei neuen Anwendungen empfiehlt Parker nicht den Einsatz der ET-Baureihe. Die aufgeführten Daten haben lediglich informativen Charakter. Bei Neuanwendung können Anwender jetzt von der neuen Baureihe, dem ETH High-Force Electrothrust Cylinder, profitieren. Der ETH bietet ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis, längere Lebensdauer und höhere Leistungsdichte. Fall Sie zur neuen ETH-Baureihe wechseln wollen, wenden Sie sich bitte an unser Applikationsteam. Weitere Information erfahren Sie auf unserer Internetseite: http://www.parker.com/eme/eth

ET32 Elektrozylinder - Funktionsmerkmale:
• Zylindergröße : 32 (Flansch nach ISO 15552-12)
• Vorschubkraft: bis 600 N
• Hublängen : bis 750mm
• Geschwindigkeiten bis zu 0,8 m/s
• Beschleunigung: bis 6 m/s²
• Typische Wiederholgenauigkeit ±0,07 mm
• Hoher mechanischer Wirkungsgrad (bis 90 %)
• Inline oder parallele Motormontage
• Verdrehsicherung verhindert ein Verdrehen der Stange
• Axial-Schrägkugellager
• Eloxiertes Aluminiumzylindergehäuse
• In IP65 lieferbar, für Nassanwendungen geeignet
• Verschiedene Kolbenstangenende-Optionen einschließlich Führungsstange (für zusätzliche Seitenlast-Unterstützung)

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859