EU1222P5600 - Stangendichtung/Abstreifring Prädifa Produktserie EU, Ultrathan® | Deutschland, Österreich & Schweiz

Stangendichtung/Abstreifring Prädifa Produktserie EU, Ultrathan® | #EU1222P5600

Click to View CAD Model

Stangendichtung/Abstreifring Prädifa Produktserie EU, Ultrathan® | #EU1222P5600

Pneumatik-Dicht-Abstreifring für Pneumatikzylinder. Lippendichtring mit Abstreiflippe aus Polyurethan. Erfüllt die Funktionen Dichten, Abstreifen und Fixieren. Robuste Geometrie mit sehr guter Abriebbeständigkeit.


Technische Daten

  • Minimale Betriebstemperatur (C): -20
  • Maximale Betriebstemperatur (C): 80
  • AuSSendurchmesser (mm): 22
  • Nutbreite: 13
  • Innendurchmesser (mm): 12
  • Element höhe (mm): 10.7
  • Dichtungsmaterial: P5600
  • Medien: Pneumatic
  • Polymer-Materialoptionen: TPU (Thermoplastisches Polyurethan)
  • Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -45 to -20 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 80 to 100 °C
  • Maximale Oberflächengeschwindigkeit: 1 m/sec
  • Maßeinheit: Length: mm
  • Dämpfungsmechanismus: No
  • Thermischer Anwendungstyp: Standard moderate Temperature (-35 C to 100 C) °C
  • Nenndruck: Pneumatic Pressure (< 16 bar) bar
Safety Warning

Artikelinformationen

Der selbstsichernde Ultrathan®-Dicht-Abstreifring erfüllt zwei Funktionen: Dichten und Abstreifen. Der Ultrathan®-Werkstoff zeichnet sich durch extreme Verschleißfestigkeit aus.

• Aufgrund der anwendungsoptimierten Geometrie und Werkstoffe sowohl bei geölter als auch bei ölfreier Druckluft einsetzbar (nach Montagefettung).
• Bifunktionales Element: Dichtung und Abstreifer.
• Robustes Dichtungsprofil für härteste Betriebsbedingungen.
• Extremer Verschleißwiderstand.
• Keinerlei Korrosionsgefahr, da das kombinierte Halte- und Abstreifteil die Verwendung von zusätzlichen Runddrahtsprengringen erübrigt.
• Lange Betriebsdauer durch abgestimmte Geometrie der Funktionslippen und Auswahl der Werkstoffe.
• Leichtgängiger Lauf durch optimale schmierfilmerhaltende Geometrie.
• Ausgezeichnete Medienbeständigkeit bei geeigneter Werkstoffauswahl.
• Identischer Einbauraum für E7, E8, E9, EN, ET, EU und EW.
• Montage in offene Einbauräume.
• Niedriger Druckverformungsrest.
• Durch die abgestimmte Geometrie der Dicht- und Abstreiflippe werden günstige Reibwerte und hohe Betriebsdauer erreicht.

Anwendungsbereich:
Für Kolbenstangen von Pneumatikzylindern.

Der Dicht-Abstreifring EU ist in folgenden Werkstoffen verfügbar:
P5008 - Industrie-Anwendungen
P5009 - Industrie-Anwendungen/niedrige Temperaturen
P5000 - Lebensmittel-Anwendungen (FDA-Freigabe)
P5001 - Biologisch abbaubare Medien

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687424