Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die direktgesteuerten Überdruckventile mit Druckausgleich der Produktserie ELSA sind sichere Sitzventile für die Einschraubmontage. Sie eignen sich hervorragend für die Druckentlastung kompletter Hydrauliksysteme.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Compliance, Zertifizierungen und Sicherheit |
|---|
| ZERTIFIKAT - DIN ISO 9001:2015 Zertifikat ISDE |
| ZERTIFIKAT - Positionspapier ISDE Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EN und ISO 13849 |
| Produkte | Anschluss | Druckregelungsbereich | Sperrmechanismus |
|---|---|---|---|
| EVSA064A061 | NG06 | 64 bar | Without |
| EVSA064A061Z | NG06 | 64 bar | Cylinder lock |
| EVSA064A101 | NG10 | 64 bar | Without |
| EVSA064A101Z | NG10 | 64 bar | Cylinder lock |
| EVSA160A061 | NG06 | 160 bar | Without |
| EVSA160A061Z | NG06 | 160 bar | Cylinder lock |
| EVSA160A101 | NG10 | 160 bar | Without |
| EVSA315A061 | NG06 | 315 bar | Without |
| EVSA315A061Z | NG06 | 315 bar | Cylinder lock |
| EVSA315A101 | NG10 | 315 bar | Without |
| EVSA315A101Z | NG10 | 315 bar | Cylinder lock |
| EVSA160A101Z | NG10 | 160 bar | Cylinder lock |