Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Die ex-geschützten EY-Servomotoren sind mit 70–155 mm erhältlich und für Ex-Bereiche der Zone 2 und für Temperaturen von 40 °C oder 60 °C geeignet. Entspricht der EU-(CE)-Verordnung und internationalen Sicherheitsstandards (IECEx)
Bei der EY Produktserie von Parker handelt es sich um permanenterregte explosionsgeschützte Servomotoren, die für den Gebrauch in explosionsfähigen Atmosphären der Zone 2 (Gase und Stäube bei 40° C oder 60° C) entwickelt wurden. Die EY Baureihe zeichnet sich durch exzellente Bewegungseigenschaften, sehr gutes Beschleunigungs- und Verzögerungsvermögen, sowie ein hohes Drehmoment in einem großen Drehzahlbereich aus. Zahlreiche Wicklungsvarianten und etliche Optionen garantieren ein Höchstmaß an Flexibilität. Der Motor ist CE und IECEx konform.
Branchen:
• Öl und Gas
• Lackierung / Tinte / Farbe
• Industriechemische Verarbeitung
• Verarbeitung von sonstigen Erzeugnissen
• Sonstige Industriemaschinen
• Druckerei
• Halbleitertechnik
• Sonstige Elektronik
• Pharma
Merkmale/Vorteile:
• Bürstenlose Servomotoren mit explosionsgeschützter Zertifizierung von einer benannten Stelle.
Entspricht CE/ATEX und internationalen Sicherheitsrichtlinien
• Für eine Umgebungstemperatur von 40°C oder 60°C
• Für explosive Gas- und Staubatmosphären
• Hohe Bewegungsqualität
• Hohe dynamische Leistung
• Low-Cogging
• Kompaktheit und Robustheit
• Wartungsfrei
• Hohe Leistungsdichte (6 kW in einem 155er quadratischen Gehäuse)
• Mit allen gängigen Antrieben kompatibel
Anwendungen:
• Druckmaschinen
• Lackieranlagen
• Robotikanwendungen
• Sondermaschinenbau
• Reinigungsanwendungen
• Ventilantrieb für Energieanwendungen
Technische Spezifikationen:
- Motortyp : Permanenterregte Synchronmotoren
- Framegrößen : 70 - 155 mm
- Drehmomentbereich: 2 bis 41 Nm
- Drehzahlbereich: bis 6800 U/min
- Anzahl der Pole: 10
- Montage: Flansch mit glatten Bohrungen
- Mechanische Schnittstelle: Massive glatte Welle (Standard) / Massive Welle mit Schlüssel (Option)
- Feedback-Sensoren: 2-poliger Resolver (Standard) / sensorlos (Option)
- Wärmeschutz: PTC in die Wicklung integriert
- Weitere Optionen: Feststellbremse
Spezifikationen Europäische Version:
- Spannungsversorgung: 230/400 VAC
- Konformität: ATEX 2014/34 / EU-Richtlinie - IEC / EN60034-1, IEC / EN60034-5, IEC / EN60079-0, IEC / EN60079-15 (Gas), IEC / EN60079-31 (Staub) Normen
- Klassifizierung: - II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65 / Ex tc IIIC T200 & deg; C Dc IP65 (Gas und Staub)
- Eindringungs-Schutzklasse: IP65 (Standard)
- Anschlüsse: Stecker
- Kennzeichnung: CE / ATEX Ex / IECEx
Compliance, Certifications & Safety |
---|
CERTIFICATE_CCC_EY-Series |
CERTIFICATE_Declaration of Conformity EY_DCE-EY-003rev7 - EMEA |
EU Declaration of Conformity - EY Series Servo Motors |
Product Demos & Tutorials |
---|
[VIDEO] Parker ATEX servo motors allow higher productivity in filling machine applications |
Literatur und Referenzmaterialien |
---|
KATALOG - Explosionsgeschuetzter Servomotor, 190_063032, DE |