FCT16 - Verpressverschraubung, 22.500 psi – Produktserie FCC | Deutschland, Österreich & Schweiz

Verpressverschraubung, 22.500 psi – Produktserie FCC | #FCT16

Verpressverschraubung, 22.500 psi – Produktserie FCC | #FCT16

Parker Autoclave FCC vereint Aufbau und einfache Installation von Druckverbindungen mit Robustheit von Kegel und Gewinde. Dabei entsteht zweiseitige Metall-Metall-Abdichtung mit hoher Integrität, die für Drücke bis 22.500 psi geeignet ist.


Technische Daten

  • Form: T-Stück
  • Rohraußendurchmesser: 1" (O.D.)
  • Anschlusstyp: FLC1000
  • Nenndruck: 20.000 psi (standardmäßig aus Edelstahl 316)/ 22.500 psi (optional Material 2507 Super Duplex) psi, 22500 psi (optional 2507 Super Duplex material)
  • Konstruktionswerkstoffe: IN718 (Sleeve)
  • Anschlusstyp: FLC1000
  • Rohraußendurchmesser: 1 inch
  • Form: Tee
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Technologie mit gebördeltem Kegelanschluss (FCC, Flared Cone Connection) von Parker Autoclave vereint den Aufbau und die einfache Installation von Druckverbindungen mit der Robustheit von Kegel und Gewinde. Dabei wird eine einzelne Verpressungshülse und ein gebördeltes Rohrende eingesetzt, um eine zweiseitige Metall-Metall-Abdichtung mit hoher Integrität herzustellen, die für Mitteldruckanwendungen bis zu 22.500 psi (1.550 bar) geeignet ist. Der Aufbau enthält Auswurfschutzfunktionen und ist standardmäßig schwingungsbeständig – damit ist keine schwingungsdämpfende Anschlussbaugruppe erforderlich.

Die 22.500-psi-Verpressungshülsenverschraubungen der Produktserie FCC sind in den Anschlussgrößen 1/4",//www.parker.com/Online/Product%20Images/Instrumentation-Products-Division/category_137x125/FCC Fittings_ct.jpg"

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687516