Nebelöler - Minibaureihe P31L | Deutschland, Österreich & Schweiz

Nebelöler - Minibaureihe P31L | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Nebelöler - Minibaureihe P31L

Der P31L ist ein 40 mm Mini-Nebelöler, der ein Öl-Aerosol in den Luftstrom einbringt, 1/4" BSPP/NPT Anschluss, Poly/Metallbehälter. Max Druck P1 17 bar (Metall). Temp -10°C bis 65,5°C (Metall).

Technische Daten

  • Maximaler Durchfluss: 110 SCFM (P33 Lubricator, 1/2"), 52 dm3/sec (P33 Lubricator, 1/2"), 150 SCFM (P33 Lubricator, 3/4"), 71 dm3/sec (P33 Lubricator, 3/4"), 40 bei 91 psig SCFM, 19 bei 6.3 bar dm3/sec, 25 dm3/sec (P31 Lubricator, 1/4"), 17 dm3/sec (P32 Lubricator, 1/4"), 70 SCFM (P32 Lubricator, 3/8"), 33 dm3/sec (P32 Lubricator, 3/8"), 90 SCFM (P32 Lubricator, 1/2"), 42 dm3/sec (P32 Lubricator, 1/2")
  • Produkttyp: Nebelöler
  • Anschlusstyp: BSPP | NPT, NPT, BSPT
  • Anschlussgröße: 1/4" inch, 3/8 inch, 1/2 inch, 3/4 inch
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Schalentyp: Polycarbonat (PC)| Aluminum (Al), Polycarbonate (bowl capacity P31: 0.6oz / P32: 4oz / P33: 6oz)
  • Dichtungsmaterial: NBR
  • Betriebsdruck: 150 (PC) | 250 (Al), 10 (PC) | 17 (Al) bar, 0 to 17.2 bar (Metal bowl), 0 to 250 psig (Metal bowl)
  • Betriebstemperatur: +14° to +125° (PC Behälter) | +14° to +150° (Al Behälter) °F, -10° to +52° (PC Behälter) | -10° to +65.5° (Al Behälter) °C, -10 to 65.5 °C (Metal bowl), 14 to 150 °F (Metal bowl)
  • Minimaler Durchfluss: 1.1 SCFM, 0.5 dm3/sec
  • Ablaufoption: Behälter geschlossen
  • Erfüllte Spezifikationen: Zur Anwendung gemäß ATEX (Gruppe II Kategorie 2 Zone 1,21) | CEI/ICE 61373 1999-1 Cat2 (BS EN 61373:1999), CEI/ICE 61373 1999-1 Cat2 (BS EN 61373:1999)
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der P31L ist ein Mini-Nebelöler, der Druckluftwerkzeuge und nachgelagerte Pneumatikelemente mit der richtigen Schmiermenge versorgt. Dieser Ölertyp kann mittels Drosselschraube exakt an den jeweiligen Bedarf eingestellt werden. Er funktioniert nach dem Proportionalölerprinzip, welches eine über weite Bereiche der Durchflussmenge angepasste Ölabgabe gewärleistet. Dank vielfältiger Optionen ist der P31L mit anderen P31 Produkten verblockbar und für viele Anwendungen geeignet.

Die Einheit ist ideal für Anwendungen mit niedrigem Durchfluss, die eine gleichmäßige Schmierung in einem robusten Gehäuse verlangen. Wir empfehlen ein Mineralöl mit der Viskositätsklasse VG32, ohne jeglichen Zusätze (Lösungsmittel, Graphit, Reinigungsmittel, synthetische Öle, etc. ) zu verwenden.

  • Mini-Nebelöler
  • Anschlussgröße: 1/4"
  • Anschlusstyp: BSPP, NPT
  • Durchfluss (SCFM): 40
  • Durchfluss dm³/s: 19
  • Betriebstemperatur (F): 14° bis 125° (Polycarbonatbehälter) / 14° bis 150° (Metallbehälter)
  • Betriebstemperatur (C): -10 ° bis 52 ° (Polycarbonatbehälter) / -10 ° bis 65,5 ° (Metallbehälter)
  • Versorgungsdruck (psig): 0 bis 150 (Polycarbonatbehälter), 0 bis 250 (Metallbehälter)
  • Versorgungsdruck (psig): 0 bis 10 (Polycarbonatbehälter), 0 bis 17 (Metallbehälter)
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Gewicht: 0,13 kg (0,29 lb)
  • Ablass: Behälter geschlossen
  • Dichtungen: NBR

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859