Parker Hochdruck Parkrimp No-Skive Armaturen - Serie 70 | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Anschluss 2 Typ

Form

Anschlussgröße

Anschlusstyp

Schlauch-Innendurchmesser

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
Parker Hochdruck Parkrimp No-Skive Armaturen - Serie 70

Parker Hochdruck Parkrimp No-Skive Armaturen - Serie 70

Parker Hochdruck No-Skive Armaturen - Serie 70 Preßarmaturen für Hochdruck No-Skive 2-Lagen Compact und Multispiral-Schlauch.

Technische Daten

  • Für Fluidtyp: Air, Water, Hydraulic Fluids on Mineral-oil Basis, Lubricants (Oils), Coolants (Glycol, Water-Glycol), Air (General Industrial Air), Lubricants, Mineral Hydraulic Oil
  • Anschluss 2 Typ: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Industrie: Off-road Machinery, Transportation
  • Anschluss 1 Typ: Hose
  • Marke: Parker
  • Konfiguration: Hose to Port
  • Maximaler Betriebsdruck: 160 to 690 bar, 16.0 to 69.0 MPa
  • Form: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Anwendungen: High Pressure Hydraulics
  • Gehäusematerial: Stainless Steel, Steel
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Produkttyp: Crimp Fittings No-Skive
  • Rohraußendurchmesser: 8 to 35 mm
  • Größe Anschluss 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Größe Anschluss 1: -6 to -16 (Size), 1/2 to 1 inch Hose I.D., 9.5 to 25.4 mm Hose I.D.
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Erfüllte Spezifikationen: Refer to Part for Detailed Specification.
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Parkrimp No-Skive Hochdruck-Pressarmaturen der Serie 70 sind kompatibel mit der entsprechenden Parkrimp No-Skive Schlauchpalette. Zusammen mit den bewährten Parkrimp No-Skive Schlauchpressen, ist die Parkrimp No-Skive Technologie überall im Markt als das montagefreundlichste und präziseste System zum Konfektionieren von Schlauchleitungen anerkannt. Durch die formschlüssige Verbindung von Schlauch und Armatur (Gummi und Metall) bleibt der Druckträger unversehrt. Dieses No-Skive (nicht schälen) Verfahren eliminiert vorzeitigen Ausfall des Hydraulikschlauches bedingt durch etwa zu langes oder zu kurzes Abschälen der Schlauch-Außenschicht. Die Armaturen der Serie 70 haben einen Chrom-6-freien Oberflächenschutz und werden eingesetzt mit den Schlauchtypen 371LT (3-Lagen Niedertemperatur Compact-Schlauch), 372 (3-Lagen Compact Schlauch mit 4SP Betriebsdruck-Werten) 372RH (3-Lagen Compact Schlauch mit feuerhemmender Außenschicht), 372TC (3-Lagen Compact-Schlauch mit 4SP Betriebsdruckwerten und hochabriebfester synthetischer Gummi-Außenschicht nach MSHA Spezifikation) sowie 701 (Multispiralschlauch mit 4 Spirallagen aus hochzugfestem Stahldraht).
Parker erfüllt damit gleichzeitig die Anforderungen der SAE J1273 und der ISO17165-2, die ein besonderes Augenmerk auf das abgestimmte System von Schlauch und Armaturen und die vom Hersteller geprüfte Kompatibilität legen.
Märkte:
· Bauwesen
· Transportwesen
· Land- und Forstwirtschaft
Vorteile/Nutzen:
· Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Schlauch- und Armaturensystem garantiert für den Anwender ein geprüftes System mit höchster Qualität und Sicherheit verbunden mit einer langen Lebensdauer des Produktes.
Anwendungen:
· Alle Baumaschinen
· Land- und Forstwirtschaft
· Allgemeine Hochdruck Hydraulik-Anwendungen
Die Parker Parkrimp Hochdruck-Armaturen der Serie 70 sind kompatibel mit folgenden Schlauch-Typen:
· 371LT
· 372, 372RH und 372TC
· 701

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte Anschluss 2 Typ Form Anschlussgröße Anschlusstyp Schlauch-Innendurchmesser
1D970-6-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 3/8" BSP -6
1D970-8-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 1/2" BSP -6
1D970-8-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 1/2" BSP -8
1D970-10-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 5/8" BSP -8
1D970-12-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 3/4" BSP -8
1D970-10-10 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 5/8" BSP -10
1JC70-16-12-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1JC70-12-16-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1JC70-16-16-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1JC70-20-16-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1-1/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1JM70-6-6-SM Male ORFS Gerade 3/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1JM70-8-6-SM Male ORFS Gerade 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1JM70-8-8-SM Male ORFS Gerade 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J170-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J170-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J170-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1J170-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1J170-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1J170-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Long Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1J770-6-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1J770-8-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1J770-6-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J770-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J770-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 5/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J770-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 5/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1J770-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1J770-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1J770-16-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1J770-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 45° 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1J970-6-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1J970-8-6-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1J970-8-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J970-10-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J970-12-8-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1J970-10-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1J970-12-10-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1J970-12-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1J970-16-12-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1J970-16-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1J970-20-16-SM Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1-1/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1JC70-6-6-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 3/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1JC70-8-6-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1JC70-8-8-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1JC70-10-8-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1JC70-12-8-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1JC70-8-10-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1JC70-10-10-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1JC70-12-10-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1JC70-8-12-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1JC70-12-12-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1JM70-10-8-SM Male ORFS Gerade 5/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1JM70-10-10-SM Male ORFS Gerade 5/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1JM70-12-10-SM Male ORFS Gerade 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1JM70-12-12-SM Male ORFS Gerade 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1JM70-16-12-SM Male ORFS Gerade 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1JM70-16-16-SM Male ORFS Gerade 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1JM70-20-16-SM Male ORFS Gerade 1-1/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1JS70-6-6-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 3/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1B170-4-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/4" BSP -6
1B170-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/8" BSP -6
1B170-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/2" BSP -6
1B170-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/2" BSP -8
1B170-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 5/8" BSP -8
1CE70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 18 mm DKOL -10
1CE70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 22 mm DKOL -12
1CE70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 28 mm DKOL -16
1CF70-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 10 mm DKOL -6
1CF70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -6
1CF70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 15 mm DKOL -8
1CF70-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -8
1CF70-15-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 15 mm DKOL -10
1CF70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -10
1CF70-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -12
1CF70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 22 mm DKOL -12
1CF70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 28 mm DKOL -16
1CF70-35-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 35 mm DKOL -16
1D070-15-8 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Gerade 15 mm DKOL -8
1D070-18-10 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Gerade 18 mm DKOL -10
1D070-22-12 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Gerade 22 mm DKOL -12
1D070-28-16 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Gerade 28 mm DKOL -16
1D270-12-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 12 mm DKOS -6
1D270-14-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 14 mm DKOS -6
1D270-16-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 16 mm DKOS -8
1D270-20-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 20 mm DKOS -8
1D270-20-10 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 20 mm DKOS -10
1D270-20-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 20 mm DKOS -12
1D270-25-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 25 mm DKOS -12
1D270-25-16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 25 mm DKOS -16
1D270-30-16 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 30 mm DKOS -16
10370-10-10-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 5/8" JIC -10
10370-12-10-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 3/4" JIC -10
10370-12-12-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 3/4" JIC -12
10370-16-12-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 1" JIC -12
10370-16-16-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 1" JIC -16
10670-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 3/8" JIC -6
10670-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 1/2" JIC -6
10670-8-8-SM* Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Gerade 1/2" JIC -8
10670-12-8-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 3/4" JIC -8
10670-10-10-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 5/8" JIC -10
10670-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 3/4" JIC -10
10670-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 3/4" JIC -12
10670-14-12-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 3/4" JIC -12
10670-16-12-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 1" JIC -12
10670-12-16-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 3/4" JIC -16
10670-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 1" JIC -16
10670-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 1-1/4" JIC -16
11570-8-8 SAE Code 61 Flange Head Gerade 1/2" SFL -8
11570-10-10 SAE Code 61 Flange Head Gerade 5/8" SFL -10
11570-12-10 SAE Code 61 Flange Head Gerade 3/4" SFL -10
11570-12-12 SAE Code 61 Flange Head Gerade 3/4" SFL -12
11570-16-12 SAE Code 61 Flange Head Gerade 1" SFL -12
11570-20-12 SAE Code 61 Flange Head Gerade 1-1/4" SFL -12
11570-12-16 SAE Code 61 Flange Head Gerade 3/4" SFL -16
11570-16-16 SAE Code 61 Flange Head Gerade 1" SFL -16
11570-20-16 SAE Code 61 Flange Head Gerade 1-1/4" SFL -16
11770-8-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1/2" SFL -8
11770-10-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 5/8" SFL -10
11770-12-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -10
11770-12-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -12
11770-16-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -12
11770-16-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -16
11770-20-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1-1/4" SFL -16
11970-8-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFL -8
11970-12-8 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -8
11970-10-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 5/8" SFL -10
11970-12-10 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -10
11970-12-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -12
11970-16-12 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -12
11970-16-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -16
11970-20-16 SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFL -16
13770-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/8" JIC -6
13770-8-6-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -6
13770-8-8-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -8
13770-10-8-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -8
13770-8-10-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -10
13770-10-10-SM* Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -10
13770-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/4" JIC -10
13770-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 3/4" JIC -12
13770-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1" JIC -16
13770-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1-1/4" JIC -16
13970-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" JIC -6
13W70-8-6-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1/2" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -6
13970-6-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/8" JIC -8
13970-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -10
13970-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -12
13970-16-12-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" JIC -12
13970-12-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" JIC -16
13970-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" JIC -16
13970-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1-1/4" JIC -16
19270-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 3/8" BSP -6
19270-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 1/2" BSP -6
19270-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 1/2" BSP -8
19270-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 5/8" BSP -8
19270-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 5/8" BSP -10
19270-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 3/4" BSP -10
19270-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 3/4" BSP -12
19270-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 1" BSP -12
19270-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 1" BSP -16
1JS70-8-6-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -6
1JS70-8-8-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 1/2" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1JS70-10-8-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 5/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -8
1JS70-10-10-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 5/8" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -10
1JS70-12-12-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 3/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1JS70-16-12-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12
1JS70-16-16-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1JS70-20-16-SM Female ORFS - Swivel ORFS mit Überwurfmutter - lange Ausführung 1-1/4" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -16
1XU70-10-10 Female Metric - Swivel (30° Flare) Gerade 24 mm Dichtkonus mit Überwurfmutter Komatsu 30° -10
1XU70-12-12 Female Metric - Swivel (30° Flare) Gerade 30 mm Dichtkonus mit Überwurfmutter Komatsu 30° -12
1XU70-16-16 Female Metric - Swivel (30° Flare) Gerade 33 mm Dichtkonus mit Überwurfmutter Komatsu 30° -16
10C70-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 12 mm DKOS -6
10C70-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 14 mm DKOS -6
10C70-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 16 mm DKOS -8
10C70-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 16 mm DKOS -10
10C70-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -10
10C70-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -10
10C70-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -12
10C70-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -12
10C70-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 25 mm DKOS -16
10C70-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 30 mm DKOS -16
11C70-8-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 8 mm DKOS -6
11C70-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOS -6
11C70-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 14 mm DKOS -6
11C70-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -8
11C70-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -8
11C70-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -10
11C70-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -10
11C70-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -10
11C70-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -12
11C70-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -12
11C70-30-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -12
11C70-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -16
11C70-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -16
16A70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Gerade 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -8
16A70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Gerade 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -8
16A70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Gerade 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -10
16A70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Gerade 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -10
16A70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Gerade 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -12
16A70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Gerade 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -12
16A70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Gerade 1" ISO 6162-2 - Flansch -12
16A70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Gerade 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
16A70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Gerade 1" ISO 6162-2 - Flansch -16
16A70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Gerade 1-1/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
16F70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -8
16F70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -8
16F70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -10
16F70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -10
16F70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -12
16F70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -12
16F70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" ISO 6162-2 - Flansch -12
16F70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
16F70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" ISO 6162-2 - Flansch -16
16F70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1-1/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
16N70-8-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -8
16N70-12-8 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -8
16N70-8-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -10
16N70-12-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -10
16N70-16-10 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" ISO 6162-2 - Flansch -10
16N70-8-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -12
16N70-12-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -12
16N70-16-12 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" ISO 6162-2 - Flansch -12
16N70-12-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
16N70-16-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" ISO 6162-2 - Flansch -16
16N70-20-16 SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
10170-6-6-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 3/8" NPTF -6
10170-12-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 3/4" NPTF -8
10170-8-10-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 1/2" NPTF -10
10170-12-10-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 3/4" NPTF -10
10170-12-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 3/4" NPTF -12
10170-16-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 1" NPTF -12
10170-16-16-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 1" NPTF -16
10370-6-6-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 3/8" JIC -6
10370-8-6-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 3/4" JIC -6
10370-8-8-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 3/4" JIC -8
10370-10-8-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 5/8" JIC -8
10370-12-8-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 3/4" JIC -8
1D970-12-10 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 3/4" BSP -10
1D970-12-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 3/4" BSP -12
1D970-16-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 1" BSP -12
1D970-16-16 Male BSP Parallel Pipe - Rigid Gerade 1" BSP -16
1EA70-8-8 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Gerade 1/2" BSP -8
1EA70-12-12 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Gerade 3/4" BSP -12
1EA70-16-16 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Gerade 1" BSP -16
1EC70-8-8 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 1/2" BSP -8
1EC70-12-12 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 3/4" BSP -12
1EC70-16-16 Female BSP - Swivel (with O-Ring) Elbow 90° 1" BSP -16
1F470-27-12 Female French GAZ Series - Swivel (Ball Nose) Gerade 27 mm Caterpillar Flansch -12
1FG70-17-8 Male French GAZ Series - Rigid (24° Cone) Gerade 17 mm Caterpillar Flansch -8
1B170-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 5/8" BSP -10
1B170-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" BSP -10
1B170-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" BSP -12
1B170-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" BSP -12
1B170-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1" BSP -16
1B270-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/8" BSP -6
1B270-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" BSP -6
1B270-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" BSP -8
1B270-10-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 5/8" BSP -8
1B270-10-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 5/8" BSP -10
1B270-12-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" BSP -10
1B270-16-10 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -10
1B270-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 3/4" BSP -12
1B270-16-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -12
1B270-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1" BSP -16
1C970-8-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 8 mm DKOS -6
1C970-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 12 mm DKOS -6
1C970-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 14 mm DKOS -6
1C970-12-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 12 mm DKOS -8
1C970-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 16 mm DKOS -8
1C970-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 20 mm DKOS -8
1C970-16-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 16 mm DKOS -10
1C970-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 20 mm DKOS -10
1C970-25-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 25 mm DKOS -10
1C970-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 20 mm DKOS -12
1C970-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 25 mm DKOS -12
1C970-25-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 25 mm DKOS -16
1C970-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 30 mm DKOS -16
1CA70-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 10 mm DKOL -6
1CA70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 12 mm DKOL -6
1CA70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 15 mm DKOL -8
1CA70-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 18 mm DKOL -8
1CA70-15-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 15 mm DKOL -10
1CA70-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 18 mm DKOL -10
1CA70-22-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 22 mm DKOL -10
1CA70-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 18 mm DKOL -12
1CA70-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 22 mm DKOL -12
1CA70-28-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 28 mm DKOL -12
1CA70-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 28 mm DKOL -16
1CA70-35-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 35 mm DKOL -16
1CE70-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 12 mm DKOL -6
1CE70-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 15 mm DKOL -8
1VP70-16-8 Female EO-3 - Swivel Elbow 45° 16 mm EO3 -8
1VR70-16-8 Female EO-3 - Swivel Elbow 45° 16 mm EO3 -8
1VZ70-16-8 Female EO-3 - Swivel Gerade 16 mm EO3 -8
10170-16-16 Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 1" NPTF -16
10170-8-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Gerade 1/2" NPTF -8
10370-20-16-SM Male JIC 37° - Rigid Gerade 1-1/4" JIC -8
10670-10-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Gerade 5/8" JIC -8
10670-10-8C-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 5/8" JIC -8
10670-12-12C-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Gerade 3/4" JIC -12
10670-16-16C-SM Female JIC 37° - Swivel Gerade 1" JIC -16
10670-8-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Gerade 1/2" JIC -8
10C70-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° 20 mm DKOS -10
11570-10-10-1P SAE Code 61 Flange Head Gerade 5/8" SFL -10
11570-12-10-1P SAE Code 61 Flange Head Gerade 3/4" SFL -10
11570-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Gerade 3/4" SFL -12
11570-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Gerade 1" SFL -12
11570-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Gerade 1" SFL -16
11570-20-16-1P SAE Code 61 Flange Head Gerade 1-1/4" SFL -16
11570-8-8-1P SAE Code 61 Flange Head Gerade 1/2" SFL -8
11770-12-10-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -10
11770-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 3/4" SFL -12
11770-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -12
11770-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 45° 1" SFL -8
11970-10-10-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 5/8" SFL -10
11970-12-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -12
11970-12-8-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 3/4" SFL -8
11970-16-12-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -12
11970-16-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1" SFL -16
11970-20-16-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" SFL -16
11970-8-8-1P SAE Code 61 Flange Head Elbow 90° 1/2" SFL -8
11C70-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOS -6
11C70-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 16 mm DKOS -8
11C70-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 20 mm DKOS -10
11C70-25-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -12
11C70-25-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 25 mm DKOS -16
11C70-30-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 30 mm DKOS -16
13770-10-10-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -10
13770-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 5/8" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -8
13770-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° - Short Drop 1/2" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -8
13970-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° - Short Drop 7/8" JIC -8
13W70-8-8-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Elbow 90° - Short Drop 3/4" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -8
16870-8-8C-SM Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel Gerade 3/4" Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter -8
16A70-12-10-1P SAE Code 62 Flange Head Gerade 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -10
16A70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Gerade 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -12
16A70-16-12-1P SAE Code 62 Flange Head Gerade 1" ISO 6162-2 - Flansch -12
16A70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Gerade 1" ISO 6162-2 - Flansch -16
16A70-20-16-1P SAE Code 62 Flange Head Gerade 1-1/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
16A70-8-10-1P SAE Code 62 Flange Head Gerade 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -10
16F70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -12
16F70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1" ISO 6162-2 - Flansch -16
16F70-8-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 45° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -8
16N70-12-10-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -10
16N70-12-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -12
16N70-12-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 3/4" ISO 6162-2 - Flansch -8
16N70-16-12-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" ISO 6162-2 - Flansch -12
16N70-16-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1" ISO 6162-2 - Flansch -16
16N70-20-16-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1-1/4" ISO 6162-2 - Flansch -16
16N70-8-8-1P SAE Code 62 Flange Head Elbow 90° 1/2" ISO 6162-2 - Flansch -8
19270-12-12C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 3/4" BSP -12
19270-12-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 3/4" BSP -8
19270-16-16C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 1" BSP -16
19270-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Gerade 1/2" BSP -16
1B270-12-12C Female BSP Parallel Pipe - Swivel Elbow 90° 3/4" BSP -16
1B270-16-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 11 mm BSP -16
1B270-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel Elbow 90° 1/2" BSP -8
1C970-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 12 mm DKOS -6
1C970-12-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 12 mm DKOS -8
1C970-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 16 mm DKOS -8
1C970-20-10C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 20 mm DKOS -10
1C970-20-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 20 mm DKOS -12
1C970-25-12C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 25 mm DKOS -12
1C970-25-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 25 mm DKOS -16
1C970-30-16C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 30 mm DKOS -16
1CA70-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 10 mm DKOL -6
1CA70-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 18 mm DKOL -10
1CA70-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 22 mm DKOL -8
1CA70-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Gerade 28 mm DKOL -16
1CF70-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 10 mm DKOL -6
1CF70-12-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -6
1CF70-12-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 12 mm DKOL -12
1CF70-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 18 mm DKOL -10
1CF70-22-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 22 mm DKOL -10
1CF70-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° 28 mm DKOL -16
1D070-12-6C Male Metric L - Rigid (24° Cone) Gerade 12 mm DKOL -6
1D270-25-16C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 25 mm DKOS -16
1D270-30-16C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Gerade 30 mm DKOS -16
1J970-16-12 Female ORFS - Swivel Elbow 90° - Short Drop 1" ORFS mit Überwurfmutter 90° Bogen extra lang -12

A29633
687513