Hochgeschwindigkeits-Servomotoren Baureihe MGV für Prüfststände | Deutschland, Österreich & Schweiz

Hochgeschwindigkeits-Servomotoren Baureihe MGV für Prüfststände | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Hochgeschwindigkeits-Servomotoren Baureihe MGV für Prüfststände

Hochgeschwindigkeits-Servomotoren Baureihe MGV für Prüfststände

MGV Servomotoren haben ein niedriges Trägheitsmoment, dynamische Beschleunigung und hohe Drehzahlen und eignen sich für Simulationen und Prüfstände. Mit 400 VAC Wicklungen, Nennleistung bis 500 kW & Drehzahlen bis 45000 min-1

Technische Daten

  • Maximale Ausgangsdrehzahl: up to 45000 RPM
  • Wellengröße: > 60 to 100 mm, > 40 to 60 mm, > 30 to 40 mm, > 20 to 30 mm
  • Produktserie: MGV
  • Wellentyp: Smooth
  • Montageart: B3 (Foot Mount)
  • Produkttyp: Electric Motor
  • Technologie: Electromechanical
  • Produkttyp: Spindle
  • Betriebstemperatur: 32 to 104 °F, 0 to 40 °C
  • Baugröße: 430 | 635 | 840 | 860 | 950 | 966 | A50 | B40 | B50 mm, 635 mm, 840 mm, 860 mm, 950 mm, 966 mm, A50 mm, B40 mm, B50 mm
  • Kontinuierliche Ausgangsleistung: 15 ... 500 kW kW
  • Kontinuierliches Drehmoment: 6.8 ... 1500 Nm, 60 ... 13276 lb-inch
  • Basisdrehzahl: 3200 ... 22000 RPM
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 5000 ... 45000 RPM
  • Eingangsspannung: 400VAC VAC
  • Motorpolzahl: 4 (MGV4) | 6 (MGV6/MGV8/MGV9) | 8 (MGVA) | 16 (MGVB), 6 (MGV6/MGV8/MGV9), 8 (MGVA), 16 (MGVB)
  • Gebertyp: Resolver, Absolute Encoder (SinCos)
  • Kompatibler Parker-Antrieb: 890
  • Erfüllte Spezifikationen: CE Kennzeichnung
  • Schutzklasse (IP): IP40
  • Kühlmethode: Wassergekühlt
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die Motoren der Serie MGV sind bürstenlose Servomotoren mit Permanentmagneten. Sie wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die hohe Drehzahlen bei niedrigem Trägheitsmoment erfordern. MGV Motoren werden in vielen Prüfständen für die Automobil- oder Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt (Dieselmotor, Anlasser, Pumpen, Lichtmaschinen, Getriebe...). Durch ihre Reaktionsgeschwindigkeit und außergewöhnliche Dynamik sind MGV Motoren perfekt für
Testsimulationen geeignet: Geschwindigkeit im Stadtverkehr oder im Rennbetrieb, azyklische Geschwindigkeitsprofile eines Brennkraftmotors etc...

Vorteile:
•Hohe Maximaldrehzahl; hierdurch wird kein mechanisches Getriebe benötigt
•Niedriges Trägheitsmoment ermöglicht schnelle Beschleunigung/Verzögerung
• Betrieb mit konstanter Leistung über der Nenndrehzahl verhindert Überdimensionierung des Antriebs
• Wasserkühlung gewährleistet kompakte Baugröße und leisen Betrieb
• Hohe Dynamik ermöglicht die exakte Reproduktion der Betriebsbedingungen geprüfter Produkte
• Sehr kompakt

Merkmale:
• Fußmontage (B3) oder Fuß- und Flanschbefestigung (B34)
• Mechanische Schnittstelle
• Massive, glatte Welle
• Flansch mit Führung
• Füße mit Gewindebohrungen zum einfachen Anheben und Ausrichten für den Betrieb
• 2-poliger Resolver-Feedbacksensor
• Stahl- oder Keramiklager, je nach Drehzahl
• Thermische Überlastsicherung durch 1 PTC Sonde und 1 KTY84-130 Sensor
• 2 Gewindebohrungen (vorn und hinten) zur Messung der Lagertemperatur
• 2 Gewindebohrungen (vorn und hinten) zur Schwingungsmessung
• Klemmbox für Leistungsanschluss und Stecker für Feedbacksensor

Einsatzbereiche:
Motortests
• LKW
• Autos
• Motorräder
- Komponententests
• Getriebe
• Differenzialgetriebe
• Lager
• Riemen
• Anlasser
• Generatoren
• Pumpen

Technische Übersicht:
- Motortyp: Permanenterregter bürstenloser Synchronmotor
- Dauerleistung bis zu 500 kW
- Geschwindigkeit bis zu 45000 min-1
- Dauermoment : bis 1500 Nm
- Spitzenmoment: bis zu 2700 Nm
• Stillstandsmoment: von 8,9 bis 10400 kg.cm2
- Schutzklasse: IP40
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Kühlmethode: Wassergekühlt
- Netzspannung: 400VAC
- Isolierung der Statorwicklung: Klasse F nach EN60034-1
- Rotorabgleich: G1 Klasse

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859