Die Linearmodule der HLE-Baureihe sind universell einsetzbar. Sie sind für alle Bewegungsaufgaben geeignet, als Einzelachse oder als Bestandteil in einem Multiachs-Portalsystem. Die HLE wurde für schnelle Linearbewegungen über lange Hubstrecken entwickelt und ist als Maschinen- und Anlagenelement einfach und ohne Spezialkenntnisse einsetzbar. Einbau und Inbetriebnahme verlangen nur einen relativ geringen Aufwand. Der HLE Läufer ist an drei Seiten stabil durch Kunststofflaufrollen gelagert, die sich in einem robusten Aluminiumprofil abstützen. Die Laufrollen werden spielfrei eingestellt und sind - um eine gleichmäßige Lastverteilung zu erreichen - über die gesamte Läuferlänge verteilt. Die HLE bietet mit ihrem hochfesten, stahlverstärkten Zahnriemen und ihren Laufrollen schnelles und wiederholgenaues Positionieren. Der Zahnriemen ist mit dem Läufer starr verbunden, bietet aber - im Servicefall - die Möglichkeit, den Zahnriemen zu ersetzen, ohne die Last auf dem Läufer demontieren zu müssen. Sowohl Planetengetriebe als auch eine breite Auswahl an Servomotoren stehen als Antriebe zur Verfügung. Die HLE ist in vielen verschiedenen Konfigurationen, mit zahlreichen Optionen und Zubehör, verfügbar. Bereits tausendfach im Einsatz, ist die HLE ein bewährtes und langlebiges Produkt für einen störungsfreien Betrieb.
LEB150 Linearantrieb mit Zahnriemen - Funktionsmerkmale:
• Profilbreite : 150 mm
• Maximale Lastaufnahmekapazität: 5900 N
• Vorschubkraft: bis 1350 N
• Verfahrwege : bis 9,1 m (Einzelprofile) / 17 m mit Längsverflanschung (bitte PARKER kontaktieren)
• Geschwindigkeit: bis 5 m/s
• Beschleunigung: bis 10 m/s²
• Typische Wiederholgenauigkeit ± 0,05 mm (bei Verfahrwegen bis 3 m) / ± 0,1 mm (bei Verfahrwegen über 3 m)
• Kunststofflaufrollen, wartungsarm
• Stabiler Aufbau - für Schwerlastanwendungen
• Antriebsmechanik: Zahnriemen und Riemenscheibe - für schnelles, genaues Positionieren
• Stahlbandabdeckung - für ein höheres Schutzniveau vor Umwelteinflüssen
• Geeignet für Reinraum-Anwendungen - verschleißarm und geringe Partikelemission,
• Edelstahl-Ausführung für den Einsatz in Reinräumen oder der Lebensmittelindustrie
• Doppelachsen und mitlaufende Achsen als Option verfügbar
• T-Nuten zur Montage entlang des Achsprofils und des Läufers
Typische Einsatzbereiche:
• Handhabungstechnik: Palettieren, Zuführen, Entnehmen
• Textilmaschinenbau: Quer‑, Längsschneiden und Stapeln, Steppen, Säumen
• Verfahrenstechnik: Lackieren, Beschichten, Kleben, Gravieren
• Lagertechnik: Kommissionieren, Lagerhaltung, automatisierte Beschaffung
• Baugewerbe: Einschalen, Einlegen von Betonstahlarmierungen
• Reinraumtechnik: Wafertransport, Waferbeschichtung
• Werkzeugmaschinenbau: Beschicken mit Werkstück, Werkzeuge wechseln
• Prüftechnik: Führen von Ultraschall-Sensoren