Produktserie HLR – HLR080 Kolbenstangenloser Linearantrieb mit hoher Lastaufnahmekapazität | Deutschland, Österreich & Schweiz

Produktserie HLR – HLR080 Kolbenstangenloser Linearantrieb mit hoher Lastaufnahmekapazität | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Produktserie HLR – HLR080 Kolbenstangenloser Linearantrieb mit hoher Lastaufnahmekapazität

HLR080 ist ein riemengetriebener, kolbenstangenloser Linearantrieb mit einer linearen Führungsbahn, der bei einer kleinen Größe eine Dynamik von bis zu 5 m/s und 50 m/s2 bietet. Der HLR wurde optimiert, um Multiachsensysteme konstruieren zu können.

Technische Daten

  • Produktserie: HLR
  • Profilbreite: 82 mm
  • Antriebsachsentyp: Riemen
  • Lagertyp: Lineare Führungsbahn
  • Maximale Hublänge: 3500 mm, 138 inch
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 50 m/sec2, 1968 inch/sec2
  • Maximale Kraft: FX: 900 N, FX: 202 lb
  • Lastaufnahmekapazität: FZ: 3847 N
  • Wiederholbarkeit: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • Option mitlaufende Achse: Ja
  • Erfüllte Spezifikationen: 2011/65/EG:ROHS-konform
  • Gebertyp: Nein
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Der HLR ist ein Antrieb, der speziell für den Einsatz in OEM-Anwendungen mit hoher Menge konzipiert ist. Es handelt sich dabei um einen Antrieb mit Riemen/linearer Führungsbahn, der bei einer äußerst kleinen Größe eine sehr hohe Lastaufnahmekapazität bietet.
Dank der kompakten Außenabmessungen und Hubfunktionen ist er ideal geeignet für eine Vielzahl von Standardanwendungen.
Durch seine technischen Daten ist die HLR-Reihe für die gängigsten Anforderungen in Industrieanwendungen geeignet. In Kombination mit einer breiten Auswahl an Zubehör bietet er eine sehr schnelle und einfache Möglichkeit, Multiachsenlösungen zu konstruieren. Der vordefinierte Antriebsstrang vereinfacht das Bemaßungs- und Auswahlverfahren und verringert die Entwicklungszeit.

Branchen:
• Industrielle Automation
• Werkzeugmaschinen
• Verpackungsmaschinen
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Medizin

Merkmale/Vorteile:
Kompakte Außenmaße von 82 x 76,5 mm
• Steifes Aluminium-Strangpressprofil für selbststützende Lösungen
• Hohe Lastaufnahmekapazität von bis zu 3840 N (basierend auf einer theoretischen
Lebensdauer von 8.000 km)
• Hohe Aktionskraft bis zu 900 N
• Motor kann für höchste Flexibilität an vier Seiten montiert werden
• Hohe Beschleunigung von bis zu 50 m/s2
• Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s
• Lineare Führungsbahn der letzten Generation und Steuerriemen für
minimierte Störemissionen
• Edelstahlabdeckung standardmäßig für den Einsatz in rauen
Umgebungen
• Einfach zugängliche Schmieröffnung für verringerten Wartungsaufwand
• Extrem gerade Bewegung über den kompletten Hub für die Konstruktion zuverlässiger Multiachsenlösungen
• Wiederholgenauigkeit im Millimeterbereich für höchste Kundenanforderungen

Anwendungen:
• Fördertechnik und Zuführungssysteme
• Automobilfertigung
• Verpackungsmaschinen
• Allgemeine Anwendungen
• Lineare Fördertechnik

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859