HNL6MO3DBB8F8M4FHP - 2-, 3- und 5-Wege-Ventilverteiler für Geräte, Nadelmuster, Fernmontage – Baureihe H | Deutschland, Österreich & Schweiz

2-, 3- und 5-Wege-Ventilverteiler für Geräte, Nadelmuster, Fernmontage – Baureihe H | #HNL6MO3DBB8F8M4FHP

HNL6MO3DBB8F8M4FHP

2-, 3- und 5-Wege-Ventilverteiler für Geräte, Nadelmuster, Fernmontage – Baureihe H | #HNL6MO3DBB8F8M4FHP

Kompakte und leichte Mehrfachblockgerät-Verteilerventile für die Fernmontage an Druck- oder Differenzdruckmessgeräten (Durchflussmessgeräten). Erhältlich mit Nenndrücken bis zu 414 bar (6000 psi) und 689 bar (10.000 psi).


Technische Daten

  • Entspricht der Zertifizierung: N/A
  • Anzahl Ventile: 3
  • Auslassanschluss: 1/2 Inch NPT Male
  • Optionen: N/A
  • Sitzmaterial: Metal to Metal
  • Weitere Optionen: N/A
  • Verpackungsmaterial: PTFE
  • Anschluß Lufteingang: 1/2 Inch NPT Female
  • Mustergehäuse: Long Pattern
  • Konfiguration: Double Isolate and Vent
  • Entlüftungsgröße: 1/4 Inch NPT Female
  • Gehäusetyp: Straight
  • Gehäusematerial: 6MO
  • Betriebsdruck: 10000 PSI / 689 BAR
  • Betriebstemperatur: PTFE packing: From -54°C to +260°C, From -65°F to +500°F
    Graphite packing: From -54°C to +538°C, From -65°F to +1000°F
  • Für Fluidtyp: General Gaseous and Liquid Media
  • Montageoption: Carbon Steel brackets and bolts, Stainless Steel brackets and bolts
  • Weitere Optionen: Contact Parker for the following options:
    Material Options: Alloy M400, Duplex, Super Duplex, Alloy C276, Titanium, Alloy 625, Alloy 825, Carbon Steel
    Connection options: BSPP, BSPT, Integral Swivel Gauge, Socket Weld, Butt Weld, Inverted and PFree connect
    Seat options: 6mm bore, Regulating/Metering Tip, Stellite Tip, PCTFE Soft Tip, PEEK Soft Tip
    Operator options: Anti-tamper, Handwheel, T bar locking,
    Other Options: Oxygen clean, Assembly and Test of Free Issue Instrument
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Geräteverteiler von Parker sind in der Regel für die Ferninstallation an Druck- oder Differenzdruckmessgeräten (Durchflussmessgeräten) in zahlreichen kritischen Anwendungen konzipiert. Sie dienen hauptsächlich zur Unterstützung von Betrieb, Wartung, Kalibrierung und Service dieser Geräte. Zu den Funktionen zählen Blockieren und Entlüften, doppeltes Blockieren und Entlüften, Isolieren und Kalibrieren, Isolieren und Belüften/Ablassen/Entlüften, Isolieren und Ausgleichen.

Die fernmontierten Geräteverteiler von Parker sind in Konfigurationen mit 2, 3 und 5 Ventilen mit Nenndrücken bis zu 414 bar (6000 psi) und 689 bar (10.000 psi) sowie in einer Vielzahl von Materialien erhältlich.
Diese Ventile und Verteiler sind so ausgelegt, dass sie den Druck- und Temperaturklassen von ANSI B16.34 Klasse 2500/Klasse 4500 entsprechen und nur durch die Auswahl des Materials der Stopfbuchspackung begrenzt sind. Die Konformität mit den Empfehlungen gemäß MSS SP-99 wird ebenfalls sichergestellt.

Die Verteiler von Parker sind mit einer Vielzahl von Anschlusstypen und -größen erhältlich. Für ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit sowie für eine einfache Installation können alle Verteiler mit Lösungen ausgestattet werden, die einen integralen Rohranschluss mit den Klemmringverschraubungen A-LOK® (Zweifachklemmring) oder CPITM (Einfachklemmring) bieten. Dadurch werden letztendlich auch die Gesamtkosten für den Benutzer reduziert.
Standardmäßig werden diese fernmontierten Verteiler mit den einzigartigen PTFree connectTM Lösungen von Parker für Auslassanschlüsse und andere Anschlüsse (z. B. Belüftung) angeboten. Mit dem PTFree connect™ System lassen sich Rohrleitungen ohne PTFE-Dichtbänder oder flüssige Dichtmittel an jeden beliebigen Anschluss des Verteilers anschließen. Die Verteiler können auch mit Anschlüssen mit Außengewinden geliefert werden, welche die gleiche Gewindeform wie der PTFree connect™Anschluss aufweisen. Sie werden werkseitig montiert, mit einem Sperrstift gesichert und geprüft.

Branchen:
• Öl und Gas
• Chemie
• Petrochemie
• Energieerzeugung
• Nuklear
• Transport

Merkmale/Vorteile:
• Metall-an-Metall-Sitze für 100%ig blasendichte Absperrung
• Sichere Anti-Vibrations-Kontermutter der Stopfbuchse
• Sicherungsstift für Aufsatz
• Rückdichtungsschaft mit Ausblasschutz und geringem Drehmoment
• Stopfbuchsen-Anlaufring sorgt für gleichmäßige Verdichtung der Packung und sichere Abdichtung
• Ergonomische Griffe in T-Form mit formschlüssiger Sicherung
• Funktionelle, farbcodierte Staubschutzkappe zur Identifikation
• Von außen nachstellbare Stopfbuchse
• Vergütete Dichtungsringe garantieren 100%ige Dichtheit
• Unterschiedliche Endverbindungen, einschließlich vollständige Klemmverschraubungen für reduzierte Gesamtbenutzerkosten
• Lange und kurze Ausführungen erhältlich
• Große Auswahl an korrosionsbeständigen Materialien
• Körper und Aufsätze sind vollständig auf die Originalmaterialquelle zurückzuführen
• Zertifizierung gemäß BS EN 10204 3.1 für Material- und Druckprüfung verfügbar
• Ein Liniendiagramm, das die Strömungswege auf dem Körper aller Verteiler beschreibt

Anwendungen:
• Druck-, Durchfluss- und Niveaumessung
• Schmiervorrichtungen
• Wasserversorgung
• Chemische Injektionsrahmen
• Hydrauliksysteme für Bohrlochkopfsteuerung
• Notabschaltung
• Pumpenpakete
• Gas-Boostersysteme
• Testausrüstung

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

Artikelnummer
HNL6MO3DBB8F8M4FHP PDF STP

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687516