HPLA Baureihe - LBB180 kolbenstangenloses leistungsstarkes Linearmodul, Zahnriemenantrieb, Kunststoff Laufrollen geführt | Deutschland, Österreich & Schweiz

HPLA Baureihe - LBB180 kolbenstangenloses leistungsstarkes Linearmodul, Zahnriemenantrieb, Kunststoff Laufrollen geführt | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

HPLA Baureihe - LBB180 kolbenstangenloses leistungsstarkes Linearmodul, Zahnriemenantrieb, Kunststoff Laufrollen geführt

HPLA180 Module mit hochfestem Zahnriemen, Führung mit reibungsarmen Laufrollen in einem geschlossenen Gehäuse. Lastaufnahmekapazität bis 14900N und Geschwindigkeiten bis 5m/s. HPLA180 sind bestens für schnelle Einzel- oder Mehrachssysteme geeignet.

Technische Daten

  • Produktserie: HPLA
  • Profilbreite: 180 mm
  • Antriebsachsentyp: Riemen
  • Lagertyp: Laufrolle - Polyamid (optional Stahl für hohe Tragkraft)
  • Maximale Hublänge: 9440 (Einzelprofil) / 19000 (max durch Spleißung) mm, 19000 mm (max by splicing), 371 (Einzelprofil) / 787 (max durch Spleißung) inch, 787 inch (max by splicing)
  • Maximale Betriebsdrehzahl: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Maximale Beschleunigung: 10 m/sec2, 393 inch/sec2
  • Maximale Kraft: FX: 5457 N, FX: 1227 lb
  • Lastaufnahmekapazität: FZ: 5000 N, 8180 (Polyamid - verlängerter Läufer) | 14900 (Stahl - Standard-Läufer) N, 14900 N (Steel - standard carriage)
  • Wiederholbarkeit: 0,05 (bis 3m) / 0,1 (3m und mehr) mm, 0.1 mm (3m and above), 0,002 (bis 118 Inch) / 0,004 (118 (Inch und mehr) inch, 0.004 inch (118 inch and above)
  • Option mitlaufende Achse: Ja
  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: Stahlbandabdeckung
  • Korrosionsschutz enthalten: Ja
  • Erfüllte Spezifikationen: -
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Die leistungsstarken Linearmodule der HPLA Baureihe sind besonders robuste, für den industriellen Einsatz geeignete Aktuatoren. Dank Ihrer steifen und starren Konstruktion bieten sie hohe Geschwindigkeit, schnelle Beschleunigung und lange Verfahrwege. Sie sind bestens für den Einsatz in Einachs-Konfiguarationen oder in schnellen Multiachs-Portalsystemen geeignet.  Der HPLA Läufer wird an drei Seiten durch Schwerlastlaufrollen getragen, die sich in einem robusten Aluminiumprofil abstützen. Die Laufrollen werden spielfrei eingestellt und sind - um eine gleichmäßige Lastverteilung zu erreichen - über die gesamte Läuferlänge verteilt. Die HPLA bietet mit ihrem hochfesten, stahlverstärkten Zahnriemen und ihren Laufrollen schnelles und wiederholgenaues Positionieren. Mit seinen großen Antriebszahnscheiben werden hohe Vorschubkräfte erzielt. Der Zahnriemen ist mit dem Läufer starr verbunden, bietet aber - im Servicefall - die Möglichkeit, den Zahnriemen zu ersetzen, ohne die Last auf dem Läufer demontieren zu müssen. Der Läufer bietet mit seinem niedrigen Reibungskoeffizienten einen hohen mechanischen Wirkungsgrad bei langer Lebensdauer.

LBB180 Linearantrieb mit Zahnriemen - Funktionsmerkmale:
• Profilbreite : 180 mm
• Maximale Lastaufnahmekapazität: 8180 N (Kunststofflaufrollen) / 1490 N (Stahllaufrollen)
• Vorschubkraft: bis 5457 N
• Verfahrwege : bis 9,5 m (Einzelprofile) / 19 m mit Längsverflanschung (bitte Parker kontaktiere)
• Geschwindigkeit: bis 5 m/s
• Beschleunigung: bis 10 m/s²
• Typische Wiederholgenauigkeit ± 0,05 mm (bei Verfahrwegen bis 3 m) / ± 0,1 mm (bei Verfahrwegen über 3 m)
• Kunststofflaufrollen - geeignet für Reinraum-Anwendungen (da die Führungsbahn frei von Schmiermitteln ist), wartungsarm
• Optionale Stahllaufrollen auf einer integrierten Stahllaufbahn - hohe Tragfähigkeit, hohe Steifigkeit
• Stabiler Aufbau - für Schwerlastanwendungen
• Antriebsmechanik: Zahnriemen und Riemenscheibe - für schnelles, genaues Positionieren
• Stahlbandabdeckung - für ein höheres Schutzniveau vor Umwelteinflüssen
• Geeignet für Reinraum-Anwendungen - verschleißarm und geringe Partikelemission,
• Edelstahl-Ausführung für den Einsatz in Reinräumen oder der Lebensmittelindustrie
• Integrierter Linearencoder (optional) - für höchste Genauigkeit
• Doppelachsen und mitlaufende Achsen als Option verfügbar
• T-Nuten zur Montage entlang des Achsprofils und des Läufers

Typische Einsatzbereiche:
• Handhabungstechnik: Palettieren, Zuführen, Entnehmen
• Textilmaschinenbau: Quer‑, Längsschneiden und Stapeln, Steppen, Säumen
• Verfahrenstechnik: Lackieren, Beschichten, Kleben, Gravieren
• Lagertechnik: Kommissionieren, Lagerhaltung, automatisierte Beschaffung
• Baugewerbe: Einschalen, Einlegen von Betonstahlarmierungen
• Reinraumtechnik: Wafertransport, Waferbeschichtung
• Werkzeugmaschinenbau: Beschicken mit Werkstück, Werkzeuge wechseln
• Prüftechnik: Führen von Ultraschall-Sensoren

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
A87859