HPRV-S-4Z4M-NE-K2 - Nadelventil, Proportional-Überdruckventil 6.000 psi – Produktserie H | Deutschland, Österreich & Schweiz

Nadelventil, Proportional-Überdruckventil 6.000 psi – Produktserie H | #HPRV-S-4Z4M-NE-K2

Nadelventil, Proportional-Überdruckventil 6.000 psi – Produktserie H | #HPRV-S-4Z4M-NE-K2

Parker’s Hochdruckentlastungsventil (HPRV) bietet einen automatischen Schutzmechanismus für Prozessinstrumentierungssysteme bis zu 552 bar (8000 psi)


Technische Daten

  • Anschlussgröße: 1/4"
  • Anschluss 2 Ausführung: NPT M
  • Anschlussgröße 2: 1/4"
  • Verpackungsmaterial: Neoprene Rubber
  • Öffnungsdruck (psi): 325 - 775
  • Anschluss 1 Ausführung: Single Ferrule Compression Fitting
  • Material Sicherungsscheibe: PTFE
  • Konstruktionswerkstoffe: Edelstahl 316
  • Maximaler Betriebsdruck: 750 psi
  • Maximale Betriebstemperatur: 121 °C, 250 °F
  • Minimale Betriebstemperatur: -43 °C, -45 °F
  • Erfüllte Spezifikationen: PED
  • Durchflusskoeffizient: 0.41 Cv
  • Anschlussgröße: 1/4"
  • Größe Anschluss 2: 1/4", NPT M
  • Größe Anschluss 1: Einfachklemmringverschraubung
  • Verpackungsmaterial: Neopren-Gummi
  • Öffnungsdruck: 325 - 775 psi
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Proportional-Überdruckventile der Produktserie H von Parker bieten eine automatische Schutzeinrichtung für Prozessinstrumentierungssysteme. Wenn der Druck gegen den Strom die Schließkraft der Ventilfeder überschreitet, öffnet die Ventilspindel und ermöglicht den Fluss durch den Ausgangsanschluss des Ventils. Der Druck kann dann an einen sicheren
Ort oder in die Atmosphäre weitergeleitet werden. Die Durchflussrate steigt proportional mit dem steigenden Druck gegen den Strom.

Die Ventile verfügen über 14 verschiedene Öffnungsdruckbereiche von 10–25 bis 4.975–6.000 psi (0,7–1,7 bis 343–414 bar). Eine Spindeldichtung mit geringer Reibung und eine ausbalancierte Tellerbauform sorgen für einen präzisen und konsistenten Öffnungsdruck, unabhängig vom Gegendruck des Systems. Der Öffnungsdruck wird in einem Bereich von 3 % seiner Einstellung gehalten und kann mithilfe einer externen Mutter feineingestellt werden. Diese wird von dem einzigartigen Tru-Loc™ Mechanismus von Parker in Position gehalten.

Die Anschlüsse sind in den Größen 6 mm und 1/4" und mit einer Auswahl an NPT-Außen- und Innengewinden, Parker CPI™ Einzelhülsen- oder Parker A-LOK® Doppelhülsen-Verpressungsverschraubungen erhältlich.

Alle Überdruckventile der Produktserie H sind aus Edelstahl 316 gefertigt. Der maximale Betriebsdruck und der zulässige Temperaturbereich sind modellabhängig. Für eine maximale Anwendungsflexibilität ist eine große Auswahl an O-Ring-Dichtungsmaterialien erhältlich, darunter Fluor-Karbon-Kautschuk, Buna-N, Ethylen-Propylen-Kautschuk, hoch fluorierter Fluor-Karbon-Kautschuk und Neopren-Kautschuk.

Die Proportional-Überdruckventile der Produktserie H von Parker sind CE-markiert und gemäß der höchsten Kategorie-IV-Stufe der Druckgeräterichtlinie (DGRL) zertifiziert.


Märkte:

• Chemie
• Öl und Gas
• Petrochemie

Merkmale/Vorteile:
• Eingeschlossen geformte Sitzbauform ist beständig gegen Blow-outs und Absplitterung
• Farblich codierte Federn und Etiketten kennzeichnen den Öffnungsdruckbereich
• Unique Tru-loc™ System verhindert unbeabsichtigtes Verstellen
• Sperrdrahtfunktion zur Arretierung der Druckeinstellung
• Spindeldichtung mit geringer Reibung erhöht die Genauigkeit des Öffnungs- und Schließdrucks
• Eine ausbalancierte Tellerbauform sorgt für einen konsistenten Öffnungsdruck, unabhängig vom Gegendruck des Systems
• Hochdruck-Nennweiten: 3,6 mm (0,142") Niederdruck-Nennweiten: 5,2 mm (0,203")
• Mehrere Endverbindungen erhältlich
• Die Niederdruck-Überdruckventileinstellungen sind extern einstellbar. Sechs verschiedene Federeinstellungen bieten eine höhere Empfindlichkeit des Systems und mehr Leistung

Anwendungen:
• Prozessinstrumentierungssysteme
• Gleitplatten
• Lagertanks/Behälter

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687516