Hybrid Kolben-, und Flügelzellenpumpe, Serie T6H* | Deutschland, Österreich & Schweiz

Hybrid Kolben-, und Flügelzellenpumpe, Serie T6H* | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

Hybrid Kolben-, und Flügelzellenpumpe, Serie T6H*

Hybrid Kolben-, und Flügelzellenpumpe, Serie T6H* OBSOLETE

Die Hybridpumpe erhöht die Sicherheit und Handhabung der Arbeitsbedingungen durch Verwendung einer Kombination von kontstanten Flügelzellenpumpencartridgen und variablen Axialalkolbenverdrängereinheiten.

Technische Daten

  • Flanschgröße: SAE B 2-Loch, SAE C 2 -Loch, 2-Bolt SAE C
  • Intermittierender Ausgangsdruck Anschluss 1: 250 bis 280 bar
  • Kontinuierlicher Ausgangsdruck Anschluss 1: 210 bis 240 bar
  • Intermittierender Ausgangsdruck Anschluss 2: 210 bis 300 bar
  • Kontinuierlicher Ausgangsdruck Anschluss 2: 160 bis 275 bar
  • Nenndrehzahl: 2200 bis 2600 RPM
  • Marke: Denison
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Parker Hybrid-Flügelzellenpumpe, Serie T6CCZ reduzieren die Installationskosten und bieten eine erhöhte Lebensdauer beim direkten Kardanwellenanbau.

Märkte:
• Industrie
• Mobil

Merkmale & Nutzen:
• Verringert den Energieverbrauch: Reduziert die Wärmeentwicklung bei Reduzierung der Drehzahl auf 400 U/min bei vollem Betriebsdruck aufgrund des sehr guten mechanischen und volumetrischem Wirkungsgrades von ca. 94%.

•Geräuschreduzierung: Bei einer großen Drehzahlbandbrete und einer Vielzahl von verschiedenen Catridge Fördervolumina sorgen die VPDE´s geprüften Hybridpumpen für eine Optimierung der Betriebsbedingungen  bei niedrigstem Geräuschniveau auf engstem Bauraum.

•Lebensdauer: Das Doppellippenkonzept der T6H* erhöht die Verschleißwiederstand gegen Schmutzpartikel. Die geringe Druckpulsation reduziert die Geräuschübertragung und erhöht den Schutz der anderen Komponenten im System.

• Einfache Installation: Die Flügelzellenpumpen-Anschlüsse stellen ein einfache kundenfreundliche Installation sicher und ist ideal für den Einbau in engen Einbausituationen.

Anwendungen:
• Müllfahrzeuge
• Spritzgießmaschinen

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
687925