ICE150A4003501P30FF0LA00A - Hyperchill – Industrielle Prozesskühler für die Präzisionskühlung | Deutschland, Österreich & Schweiz

Hyperchill – Industrielle Prozesskühler für die Präzisionskühlung | #ICE150A4003501P30FF0LA00A

ICE150A4003501P30FF0LA00A

Hyperchill – Industrielle Prozesskühler für die Präzisionskühlung | #ICE150A4003501P30FF0LA00A

Die Kühler sind für eine genaue und präzise Temperaturkontrolle für verschiedenste Industrieanwendungen ausgelegt und besitzen eine Kühlleistung zwischen 76 kW und 360 kW bei einer Raumtemperatur von 25 °C.


Technische Daten

  • Zusätzliche Schutzeinrichtung enthalten: With Antifreeze
  • Kühlmethode: Air Cooled / Axial Fans
  • Betriebsumgebung: Low Ambient -10°C
  • Hydraulic Circuit: With Tank
  • Versorgungsspannung: 400V/3Ph/50Hz
  • Pumpentyp: Single Pump 3 bar
  • Wasseraustrittstemperaturbereich: Without Close Control
  • Maximale Kühlkapazität: 149.2 kW @ 25°C (63°F)
  • Wassersensor-Option: No Low Water
  • Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Marke: Parker
  • Technologie: Thermal and Power Management
  • Anwendungen: Precision Cooling of Low Viscosity Industrial Cooling Fluids
  • Produkttyp: Production Process Water Chiller
  • Produkttyp: Open Hydraulic Circuit, Pressurized Closed Hydraulic Circuit
  • Produktserie: Hyperchill
  • Industrie: Food & Beverage, Plastics, Electronics, Pharmaceuticals, Hospital/Medical, Wine, Biogas, Laser and Metal, Industrial Printing
  • Schutzklasse (IP): IP54
  • Erfüllte Spezifikationen: PED 97/23/EC, Machinery Directive 2006/42/EC, Electromagnetic Directive 2004/108/EC
  • Anschlussgröße: 2-1/2 inch
  • Anschlusstyp: Threaded
  • Anzahl axialer Lüfter: 2
  • Kältemitteltyp: R407C
  • Tankkapazität: 1000 L
  • Kompressor enthalten: Hermetic Scroll Compressor
  • Geräuschpegel: 62 dBA
  • Höhe: 2298 mm, 90.5 inch
  • Breite: 1287 mm, 50.7 inch
  • Tiefe: 3000 mm, 118.1 inch
  • Gewicht: 1500 kg
Safety Warning

Artikelinformationen

Das extrem kompakte und bedienfreundliche Hyperchill System gewährleistet eine präzise Regelung der Wassertemperatur. Unter Einsatz modernster Technik und mit einer breiten Palette an Zubehör und Optionen wurden alle Modelle für den sicheren und zuverlässigen Betrieb unter den unterschiedlichsten Betriebsbedingungen konzipiert. Jede Hyperchill-Anlage wird umfassend getestet, um einen effizienten Betrieb und maximale Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.

Merkmale:

Komplettlösung, einfach zu installieren und leicht zu bedienen
• Wasserkreislauf: Wasserbehälter, eingetauchter Verdampfer und Pumpe mit Bypass bieten eine kompakte und installationsfreundliche Lösung.



Elektronische Regler mit proprietärer Software ermöglichen den Zugriff auf alle Systemparameter sowie spezielle Eingriffe bei besonderen Anforderungen• Mit Fernüberwachung erhältlich.

• Mit vielfältigen Optionen und Bausätzen umfassend für die Anforderungen zahlreicher Industrieanwendungen konfigurierbar

• Kondensatorfilter

• Eigenständige Kondensationskammer.

• Optimierte Bauform für uneingeschränkten Zugang und einfache Wartung

Hohe Zuverlässigkeit und Reservesysteme verhindern Ausfallzeiten.
• Große Wasserbehälter ermöglichen ein Minimum an Kompressorzyklen und die präzise Temperaturkontrolle.

• Doppelte unabhängige Kühlkreisläufe.

• 2 Kompressoren (ab Modell ICE076) und 4 Kompressoren (ab Modell ICE150) mit automatischem Wechsel.

• Doppelpumpen als Reservepumpen lieferbar.

• Maximale Umgebungstemperatur bis zu 45 °C.

Geringster Energieverbrauch auf dem Markt.
• Übergroße Kondensatoren und Verdampfer.

• Verwendung von flexiblen Scroll-Kompressoren.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren spezifischen Bedarf mit uns ausführlich besprechen möchten, wenden Sie sich bitte an Parker oder einen unserer autorisierten Handelspartner.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

Artikelnummer
ICE150A4003501P30FF0LA00A STP

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
A22066