Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.
Der Parker SCPSi ist ein vollelektronischer Drucksensor zum Messen und Überwachen des Drucks in Maschinen und Anlagen. Seine intelligenten Funktionen und Einstellungen eröffnen neue Möglichkeiten im Maschinenbau, mit erheblichen Einsparungen.
Der vollelektronische Druckschalter SCPSi ist einstellbar und frei von anfälligen mechanischen und beweglichen Komponenten.
Mit seiner digitalen Schnittstelle und smarten Funktionen ist der SCPSi zukunftssicher für die steigenden Anforderungen von Automatisierungslösungen.
Die 2 Schaltausgänge werden über die standardisierte digitale IO-Link-Schnittstelle (IEC 61131-9) individuell und sicher von der Maschinensteuerung aus parametriert. Damit entfällt die manuelle Programmierung und die Inbetriebnahmephase wird erheblich verkürzt. Geräte können im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, ohne dass eine Neuparametrierung erforderlich ist. Um zeitnah auf Änderungen des Maschinenzustandes oder Prozessanpassungen reagieren zu können, erfolgt die Umparametrierung im laufenden Betrieb.
Alternativ zu den Schaltfunktionen werden Diagnosewerte, Prozessdaten und Statusmeldungen direkt über IO-Link aufgezeichnet und ermöglichen anschließend komplexere Analysen. Über die integrierte Temperaturmessung der Druckmesszelle wird die Medien- oder Umgebungstemperatur erfasst.
IO-Link ersetzt die zeitaufwändige manuelle Programmierung und macht eine empfindliche Tastenanzeige mit herstellerabhängigem Einstellmenü überflüssig.
Diese kompaktere, widerstandsfähigere Bauweise ohne Tastenanzeige in Kombination mit den intelligenten Funktionen & Einstellmöglichkeiten eröffnet dem Maschinenkonstrukteur neue Möglichkeiten im Maschinendesign mit erheblichem Einsparpotential.
Das kompakte Edelstahlgehäuse ermöglicht einen platzsparenden Einsatz auch in rauer Umgebung.
Die bewährte Edelstahlmesszelle mit dem weiten Druckbereich (von -1 bis 600bar) ermöglicht einen breiten Einsatzbereich für flüssige und gasförmige Medien. Der medienberührende Druckanschluss mit der Druckmesszelle ist monolithisch aus einem Edelstahl ohne Schweißnähte gefertigt und setzt neue Maßstäbe in Medienverträglichkeit und Druckbeständigkeit.
Die für OEM's optimierte Verpackungsvariante ist umweltfreundlich, kostenoptimiert und erleichtert das Handling.
Märkte:
- Energie
- Umwelt
- Industrie
- Infrastruktur
- Werkzeugmaschinen
- Fördertechnik
- Stromerzeugung
- Verfahrenstechnik
- Mobilhydraulik
- Aggregatebau
Anwendungen:
- Hydraulische Anwendung
Produktmerkmale/Vorteile:
- Drucksensor / -schalter
- Temperaturmessung
- Industrie 4.0-fähig
- IO-Link 1.1
- Smart Sensor Profil 2. Auflage
- Plug & Play
- Kompakt
- Optimiertes Design
- Einstellbar über IO-Link
- Auslesbar über IO-Link
- Einsetzbar als IO-Link Sensor oder Schalter
- Monolithische Druckzelle
| Literatur und Referenzmaterialien |
|---|
| CAT-4083-DE - Sensoren und Schalter für Druck, Temperatur, Niveau und Durchfluss |
| Quick-start guide SCPSi |
| Kontakt und Supportinformationen |
|---|
| Feedback Form |
| Services |
|---|
| IODD SCPSI |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| HPCE_ISO9001_WBL |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Cat-4083-UK - Sensors and switchs for Pressure, Temperature, Level and Flow |
| Produkte | Betriebsdruck |
|---|---|
| SCPSi-001-04-07 | -1…1 bar |
| SCPSi-004-04-07 | -1…4 bar |
| SCPSi-010-04-07 | -1…10 bar |
| SCPSi-025-04-07 | -1…25 bar |
| SCPSi-060-04-07 | 0…60 bar |
| SCPSi-100-04-07 | 0…100 bar |
| SCPSi-250-04-07 | 0…250 bar |
| SCPSi-400-04-07 | 0…400 bar |
| SCPSi-600-04-07 | 0…600 bar |