Die Kolbenstangenzylinder der Baureihe P1D-T sind in den Größen Ø160, Ø200, Ø250 und Ø320mm lieferbar und gemäß ISO 15552 / VDMA-Richtlinien gefertigt. Der P1D-T ist ein magnetischer Zugstangenzylinder für Standardtemperatur von -20 °C bis +80 °C. Diese Baureihe ist auch als nicht-magnetische Ausführung und in Hochtemperaturausführung verfügbar. P1D-T hat ein korrosionsbeständiges Gehäuse und ist für Schwerlastanwendungen geeignet.
■ FPM Abstreifer für eine hohe chemische Beständigkeit:
Für Anwendungen, bei denen der Abstreifer in der Frontabdeckung beeinträchtigt werden kann, ist eine Option mit einem Abstreifer aus FPM-Kautschuk für bessere Chemikalienbeständigkeit erhältlich.
■ Metall-Abstreifring:
Bei Umgebungsbedingungen, in denen sich auf der Kolbenstange Beläge aus beispielsweise Harz, Eis, Zement, Zuckerkristallen, Teig und dergleichen bilden können, also vor allem in der Forstwirtschaft, bei Kühl- und Tiefkühltransporten sowie in der Zement-, chemischen und Lebensmittelindustrie, lassen sich keine Standard-Abstreifringe der P1D-T Baureihe mit großem Durchmesser verwenden. Harte und schmutzige Beläge beschädigen den Standardabstreifer und verkürzen seine Lebensdauer. Ein Metall-Abstreifring ist als Option für alle P1D-T Zylinder mit großem Durchmesser erhältlich. Dieser Metall-Abstreifring wird zusammen mit einer hartverchromten Kolbenstange verwendet.
■ ATEX Zertifizierung:
Ein Bereich, in dem die Atmosphäre wegen der örtlichen und/oder betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden kann, ist als explosionsgefährdeter Bereich definiert. Produkte, die von der Richtlinie 94/9/ EG betroffen sind, werden als für die Benutzung in potentiell explosionsfähigen Atmosphären vorgesehen definiert. Alle P1D-T Zylinder mit großen Durchmesser können für den Einsatz in diesen Umgebungstypen mit ATEX Zertifizierung geliefert werden.
Allgemeine technische Daten:
• Internationale Normen: Einbaumaße entsprechen ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und AFNOR.
• Durchmesser: Ø160, Ø200, Ø250 und Ø320 mm
• Hublänge: 10 bis 2000 mm
• Ausführungen: doppeltwirkend / doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
• Dämpfung: pneumatisch, einstellbar
• Positionserfassung: Mittels der optionalen Sensorhalterung, die beliebig entlang des Kolbenhubs angebracht werden kann, lassen sich die Sensoren einsetzen. Zur Wahl stehen elektronische Sensoren oder Reed-Sensoren, mehrere Kabellängen und M8 oder M12-Steckverbinder. Die Ausführung für hohe Temperaturen hat keinen magnetischen Kolben und kann daher nicht mit Sensoren verwendet werden.
Montage
• Installation: Viele Zylinderbefestigungen in eloxiertem Aluminium mit großer Korrosionsbeständigkeit.
• Montageposition: beliebig
Betriebs- und Umgebungsdaten:
• Arbeitsmedium: Für eine maximale Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sollte trockene, gefilterte Druckluft der Qualitätsklasse 3.4.3 gemäß ISO 8573-1:2010 verwendet werden. Dies bedeutet einen Taupunkt von +3 °C für den Betrieb im Innenbereich (für Außenbetrieb ist ein niedrigerer Taupunkt zu wählen) und eine Druckluftqualität, wie sie von den meisten marktüblichen Kompressoren mit Standardfilter geliefert wird.
• Betriebsdruck: 1,0 bis 10 bar
• Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C (Standardtemperatur) / -10 °C bis +140 °C (Hochtemperatur)
• Lebensdauerschmierung: Zusatzschmierung normalerweise nicht erforderlich. Eine begonnene Zusatzschmierung muss fortgesetzt werden.
• Korrosionsbeständig: Hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit Die Werkstoffe und die Oberflächenbehandlung wurden für Industrieanwendungen mit häufigem Einsatz von Lösung- und Reinigungsmitteln ausgelegt.
Werkstoffspezifikation - Durchmesser Ø160, Ø200 und Ø250 mm:
• Zylinderenddeckel: Aluminium
• Zylinderrohr: Eloxiertes Aluminium
• Kolbenstange: Edelstahl (Standard) / verchromt (optional)
• Kolbenstangenmutter: Verzinkter Stahl
• Zugstange: Edelstahl
• Zugstangenmutter: Verzinkter Stahl
• Kolbenstangendichtung: Standardtemperatur: NBR (Nitrilkautschuk) / Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff)
• Kolben: Aluminium
• Magnet: Magnetfolie
• Kolbendichtungen: Standardtemperatur: NBR (Nitrilkautschuk) / Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff)
• Kolbenmutter: Verzinkter Stahl
• O Ringe: Standardtemperatur: NBR (Nitrilkautschuk) / Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff)
• Kolbenstangenlager: Metall-Polymer-Verbund
• Dämpfungsschrauben: Messing
• Dämpfdichtungen: Standardtemperatur: NBR (Nitrilkautschuk) / Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff)
Werkstoffspezifikation - Bohrung Ø320 mm:
• Zylinderenddeckel: Aluminium
• Zylinderrohr: Eloxiertes Aluminium
• Kolbenstange: Edelstahl (Standard) / verchromt (optional)
• Kolbenstangenmutter: Verzinkter Stahl / Edelstahl (optional)
• Zugstange: Edelstahl
• Zugstangenmutter: Verzinkter Stahl / Edelstahl (optional)
• Kolbenstangendichtung:
- Standardtemperatur: PU (Polyurethan) und HYTREL (Thermoplastisches Elastomer)
- Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff), PTFE (Polytetrafluoräthylen) und Bronze
• Kolben: Aluminium
• Magnet: Ferrit
• Kolbendichtungen: Standardtemperatur: PU (Polyurethan) / Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff)
• Kolbenmutter: Verzinkter Stahl
• O Ringe: Standardtemperatur: NBR (Nitrilkautschuk) / Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff)
• Kolbenstangenlager: Metall-Polymer-Verbund
• Dämpfungsschrauben: Messing und Edelstahl
• Dämpfdichtungen: Standardtemperatur: PU (Polyurethan) / Hochtemperatur: FKM (Fluorkohlenstoff)