Hinweis: Nicht mehr verfügbar. Für neue Anwendungen empfiehlt Parker ab sofort den Einsatz von P1F-S Pneumatikzylindern als Ersatz für die bisherige P1D-S Baureihe. Die P1D-S Informationen auf dieser Seite dienen lediglich für Supportzwecke bei früheren Anwendungen. Bei neuen Anwendungen, insbesondere auch wenn bisher Zylinder der P1D-S Baureihe eingesetzt wurden, können Anwender jetzt von den Vorteilen der neuen P1F-S Baureihe profitieren. Bitte wenden Sie sich an unser Applikations-Team für die Unterstützung bei der Umstellung Ihrer Anwendung auf die neue P1F-Serie. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.parker.com/pde/p1f-s
Die Kolbenstangenzylinder der Baureihe P1D-S sind in den Durchmessern Ø32 bis Ø125mm lieferbar und nach ISO 15552 / VDMA Richtlinien gefertigt, geeignet für Standardtemperaturen von -20 °C bis +80 °C. Dank der eingesetzten Komponenten aus Kunststoff sind die Zylinder leicht und doch leistungsstark und bieten die von einem ISO Zylinder erwartete Funktionalität. Front- und Enddeckel sind eloxiert, Edelstahlkolbenstange, pneumatische Dämpfung und Magnetkolben mit PUR-Dichtung. Mit unterschiedlichen Kolbenstangenwerkstoffen, Dichtungsoptionen und kompatibel zu vielen ISO Befestigungsteilen ist die P1D-S Baureihe für viele Anwendungen geeignet.
■ FPM Abstreifer für eine hohe chemische Beständigkeit
Für Anwendungen, bei denen der Abstreifer im Frontdeckel beeinträchtigt werden kann, ist ein optionaler Abstreifer aus FPM-Kautschuk für erhöhte Chemikalienbeständigkeit erhältlich.
■ Trockene Kolbenstange, HDPE
Bei vielen Anwendungen, insbesondere in der Lebensmittelindustrie, muss häufig gereinigt werden. Dies kann dazu führen, dass der Schmierfilm auf der Kolbenstange abgewaschen wird, was spezielle Anforderungen an Materialien und Konstruktion des Dichtungssystems der Kolbenstange stellt. Für diesen "trockenen" Betrieb kann ein speziell dafür entworfenes, L-förmiges HDPE (Polyäthylen mit hoher Dichte) Dichtungssystem eingesetzt werden. Das selbstfettende Kunststoffmaterial in Form des Abstreifers und der Kolbendichtung garantiert eine gleichmäßige und reibungsarme Bewegung.
■ ATEX Zertifizierung
Ein Bereich, in dem die Atmosphäre wegen der örtlichen und/oder betrieblichen Verhältnisse explosionsfähig werden kann, ist als explosionsgefährdeter Bereich definiert. Produkte, die von der Richtlinie 94/9/ EG betroffen sind, werden als für die Benutzung in potentiell explosionsfähigen Atmosphären vorgesehen definiert. Für den Einsatz in diesen Umgebungstypen können alle P1D-S Zylinder ATEX zertifiziert geliefert werden.
Allgemeine technische Daten:
• Internationale Normen: Einbaumaße entsprechen ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und AFNOR.
• Durchmesser: Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 und Ø125 mm
• Hublänge: 5 bis 2800 mm
• Ausführungen: doppeltwirkend / doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
• Dämpfung: pneumatisch, einstellbar
• Positionserfassung: "Drop in"-Sensoren lassen sich leicht in die seitlichen Nuten einsetzen und dienen zum mechanischen Schutz des Sensors, der an beliebiger Position entlang des Kolbenhubs angebracht werden kann. Zur Wahl stehen elektronische Sensoren oder Reed-Sensoren, mehrere Kabellängen und M8 oder M12-Steckverbinder.
•Installation: Viele Zylinderbefestigungen in eloxiertem Aluminium mit großer Korrosionsbeständigkeit.
• Montageposition: beliebig
Betriebs- und Umgebungsdaten:
• Arbeitsmedium: Für eine maximale Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sollte trockene, gefilterte Druckluft der Qualitätsklasse 3.4.3 gemäß ISO 8573-1:2010 verwendet werden. Dies bedeutet einen Taupunkt von +3 °C für den Betrieb im Innenbereich (für Außenbetrieb ist ein niedrigerer Taupunkt zu wählen) und eine Druckluftqualität, wie sie von den meisten marktüblichen Kompressoren mit Standardfilter geliefert wird.
• Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar
• Betriebstemperatur: Standardtemperatur -20 °C bis +80 °C
• Lebensdauerschmierung: Zusatzschmierung normalerweise nicht erforderlich. Eine begonnene Zusatzschmierung muss fortgesetzt werden.
• Korrosionsbeständig: Hohe Beständigkeit gegenüber Korrosion und Chemikalien. Die Werkstoffe und die Oberflächenbehandlung wurden für Industrieanwendungen mit häufigem Einsatz von Lösung- und Reinigungsmitteln ausgelegt.
Werkstoffspezifikationen:
• Zylinderenddeckel: Eloxiertes Aluminium
• Zylinderrohr: Eloxiertes Aluminium
• Kolbenstange:
- Edelstahl (Standard)
- verchromt (optional)
- Säurebeständiger Stahl (optional)
- Hartverchromter Edelstahl (optional)
• Kolbenstangenmutter: Verzinkter Stahl
• Enddeckelschrauben: Verzinkt Stahl / Edelstahl (optional)
• Abstreifring:
- PUR (Polyurethan) (Standard)
- FPM (Viton) (optional)
- HDPE (Polyäthylen hoher Dichte)
• Kolbenstangendichtung:
- PUR (Polyurethan) (Standard)
- FPM (Viton) (optional)
- HDPE (Polyäthylen hoher Dichte)
• Kolben: POM (Polyoxydmethylen)
• Magnet: Kunststoffbeschichteter Magnetwerkstoff
• Kolbenlager: POM (Polyoxydmethylen)
• Kolbendichtungen: PUR (Polyurethan)
• Kolbenbolzen: Verzinkter Stahl
• O-Ringe: NBR (Nitrilkautschuk)
• Kolbenstangenlager: POM (Polyoxydmethylen)
• Dämpfungsschrauben: LCP (Flüssigkristall-Polymer)
• Dämpfdichtungen: PUR (Polyurethan)