OBSOLETE: ISO Pneumatikzylinder der Baureihe P1D-V, Standard-Profilausführung, angebaute Ventile / Parker Pneumatik - Europa | Deutschland, Österreich & Schweiz

OBSOLETE: ISO Pneumatikzylinder der Baureihe P1D-V, Standard-Profilausführung, angebaute Ventile / Parker Pneumatik - Europa | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

OBSOLETE: ISO Pneumatikzylinder der Baureihe P1D-V, Standard-Profilausführung, angebaute Ventile / Parker Pneumatik - Europa

OBSOLETE: ISO Pneumatikzylinder der Baureihe P1D-V, Standard-Profilausführung, angebaute Ventile / Parker Pneumatik - Europa OBSOLETE

Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Weitere Produkte finden Sie im Abschnitt „Empfohlene Produkte“ auf dieser Seite, oder kontaktieren Sie uns, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Technische Daten

  • Produktserie: Pneumatic Cylinders
  • Produkttyp: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Technologie: Pneumatics
  • Zylindertyp: Nicht geführt
    Geführt
    Durchgehende Kolbenstange
    Verlängerte Kolbenstange
    3 und 4 Positionen
    Tandem, Guided, Through Rod, Extended Piston Rod
  • Zylinderwirkung: Doppeltwirkend
  • Bohrungsdurchmesser: 32mm
    40mm
    50mm
    63mm
    80mm
    100mm
    125mm mm
  • Maximale Hublänge: 2800 mm, 110.2 inch
  • Schubkraft: 483 bis 7363 (bei 6 bar) N, -
  • Zugkraft: 415 bis 6881 (bei 6 bar) N, -
  • Dämpfungstyp: Pneumatisch einstellbar
  • Anschlussgröße: G1/8
    G1/4
    G3/8
    G1/2
  • Gewindetyp Kolbenstangenende: Außen
    Innen, Female
  • Maximaler Betriebsdruck: 10 bar, 145 psi
  • Betriebstemperatur: -20 bis +70 (Standard)
    -15 bis +60 (mit Magnetventil) °C, -15 to 60 °C (with Solenoid Valve), -4 bis +158 (Standard)
    +5 bis +140 (mit Magnetventil) °F, 5 to 140 °F (with Solenoid Valve)
  • Positionserfassungstyp: Sensornuten an 2 Seiten
  • Montageoption: Ja - ISO 15552
  • Erfüllte Spezifikationen: ISO 15552
  • Kolbenstangenmaterial: Edelstahl
    Unlegierter Stahl, verchromt
    Stahl, säurebeständig
    Edelstahl, verchromt, Steel, Chrome-plated, Acid Proof Steel, Stainless Steel, Chrome-plated
  • Gehäusematerial: Aluminium
  • Endkappenwerkstoff: Aluminium
  • Gehäusetyp: Profil
  • Korrosionsschutz enthalten: Ja
  • Reparierbar: Ja
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Hinweis: Nicht mehr verfügbar. Für neue Anwendungen empfiehlt Parker ab sofort den Einsatz von P1F-S Pneumatikzylindern als Ersatz für die bisherige P1D-V Baureihe. Die P1D-V Informationen auf dieser Seite dienen lediglich für Supportzwecke bei früheren Anwendungen. Bei neuen Anwendungen, insbesondere auch wenn bisher Zylinder  der P1D-V Baureihe eingesetzt wurden,  können Anwender jetzt von den Vorteilen der neuen P1F-S Baureihe profitieren. Bitte wenden Sie sich an unser Applikations-Team für die Unterstützung bei der Umstellung Ihrer Anwendung auf die neue P1F-Serie. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.parker.com/pde/p1f-s




Die Kolbenstangenzylinder der Baureihe P1D-V sind in den Größen Ø32 bis Ø125mm lieferbar und gemäß ISO 15552 / VDMA Richtlinien gefertigt. Die magnetischen Profilzylinder für Standardtemperaturen von -20 °C bis +80 °C sind mit einem werksseitig montierten Ventil der Viking Xtreme-Baureihe ausgestattet. Sie wurden für raue Umgebungsbedingungen entwickelt und haben dennoch für eine hohe Lebensdauer. Ihr Ventil-Produktcode ist P2LAX (für Zylinder Größe 32-63), P2LBX (für Zylinder Größe 80-100) und P2LDX (für Zylinder Größe 125). Das Ventil ist an einer Montageplatte befestigt, die am Zylinderrohr festgeschraubt ist. Der P1D-V wird komplett mit Steckverbindungen und Schlauch geliefert. Das Ventil hat einen eingebauten Schalldämpfer (Siflow für die Geschwindigkeitsregulierung), die elektrisch betätigten Ausführungen haben Magnetventile (P2E mit Handhilfsbetätigung) und ein Kabelende mit LED und Funkensteuerung. Die Versorgungsspannung beträgt 24 V für AC sowie DC Ausführungen. Diese UC (Universal-Strom) Ausführung ist aufgrund eines eingebauten Gleichrichters im Kabelende möglich so kann sowohl Gleichstrom als auch Wechselstrom verwendet werden. Mit unterschiedlichen Kolbenstangenwerkstoffen, Dichtungsoptionen und kompatibel zu vielen ISO Befestigungsteilen, ist die P1D-V Baureihe für viele Anwendungen geeignet.  

■ Schnelle Ansprechzeit:
Die hohe Durchflussleistung des Ventils und der kurze Abstand zwischen Ventil und Zylindereingängen bedeuten, dass das Gerät schnell arbeitet (kurze Schaltzeit und minimale Durchflussbegrenzung).

■ Wartungsfrei und servicefreundlich:
Das Gerät besteht aus Standard-Komponenten. Die Zylinder und Ventile können ohne zusätzliche Schmierung betrieben werden.

■ FPM Abstreifer für eine hohe chemische Beständigkeit:
Für Anwendungen, bei denen der Abstreifer in der Frontabdeckung beeinträchtigt werden kann, ist eine Option mit einem Abstreifer aus FPM-Kautschuk für bessere Chemikalienbeständigkeit erhältlich.

■ Trockene Kolbenstange, HDPE:
Bei vielen Anwendungen, insbesondere in der Lebensmittelindustrie, muss oft gereinigt werden. Das kann dazu führen, dass der Schmierfilm auf der Kolbenstange abgewaschen wird, was spezielle Anforderungen an Materialien und Konstruktion des Dichtungssystems der Kolbenstange stellt. Für diesen "trockenen" Betrieb kann ein speziell dafür entworfenes, L-förmiges HDPE (Polyäthylen mit hoher Dichte) Dichtungssystem eingesetzt werden. Das selbstfettende Kunststoffmaterial in Form des Abstreifers und der Kolbendichtung garantiert eine gleichmäßige und reibungslose Bewegung.


Allgemeine technische Daten:
• Internationale Normen: Einbaumaße entsprechen ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 und AFNOR.
• Durchmesser: Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 und Ø125 mm
• Hublänge: 5 bis 2800 mm
• Ausführungen: doppeltwirkend / doppeltwirkend mit durchgehender Kolbenstange
• Dämpfung: pneumatisch, einstellbar
• Positionserfassung: "Drop in"-Sensoren lassen sich leicht in die seitlichen Nuten einsetzen und dienen zum mechanischen Schutz des Sensors, der an beliebiger Position entlang des Kolbenhubs angebracht werden kann. Zur Wahl stehen elektronische Sensoren oder Reed-Sensoren, mehrere Kabellängen und M8 oder M12-Steckverbinder.
•Installation: Viele Zylinderbefestigungen in eloxiertem Aluminium mit großer Korrosionsbeständigkeit.
• Montageposition: beliebig

Betriebs- und Umgebungsdaten:
• Arbeitsmedium: Für eine maximale Lebensdauer und einen reibungslosen Betrieb sollte trockene, gefilterte Druckluft der Qualitätsklasse 3.4.3 gemäß ISO 8573-1:2010 verwendet werden. Dies bedeutet einen Taupunkt von +3 °C für den Betrieb im Innenbereich (für Außenbetrieb ist ein niedrigerer Taupunkt zu wählen) und eine Druckluftqualität, wie sie von den meisten marktüblichen Kompressoren mit Standardfilter geliefert wird.
• Betriebsdruck: 0,5 bis 10 bar
• Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C (Standardtemperatur)
• Lebensdauerschmierung: Zusatzschmierung normalerweise nicht erforderlich. Eine begonnene Zusatzschmierung muss fortgesetzt werden.
• Korrosionsbeständig: Hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. Die Werkstoffe und die Oberflächenbehandlung wurden für Industrieanwendungen mit häufigem Einsatz von Lösung- und Reinigungsmitteln ausgelegt.

Werkstoffspezifikationen - Zylinder:  
• Zylinderenddeckel: Eloxiertes Aluminium
• Zylinderrohr: Eloxiertes Aluminium
• Kolbenstange:
     - Edelstahl (Standard)
     - verchromt (optional)
     - Säurebeständiger Stahl (optional)
     - Hartverchromter Edelstahl (optional)
• Kolbenstangenmutter: Verzinkter Stahl
• Enddeckelschrauben: Verzinkter Stahl / Edelstahl (optional)
• Abstreifring:
     - PUR (Polyurethan) (Standard)
     - FPM (Viton) (optional)
     HDPE (Polyäthylen hoher Dichte)
• Kolbenstangendichtung:
     - PUR (Polyurethan) (Standard)
     - FPM (Viton) (optional)
     HDPE (Polyäthylen hoher Dichte)
• Kolben: POM (Polyoxydmethylen)
• Magnet: Kunststoffbeschichteter Magnetwerkstoff
• Kolbenlager: POM (Polyoxydmethylen)
• Kolbendichtungen: PUR (Polyurethan)  
• Kolbenbolzen: Verzinkter Stahl
• O-Ringe: NBR (Nitrilkautschuk)
• Kolbenstangenlager: POM (Polyoxydmethylen)
• Dämpfungsschrauben: LCP (Flüssigkristall-Polymer)

Werkstoffspezifikationen - Ventil:  
• Gehäuse und Enden: Eloxiertes Aluminium
• Magnetventile:
     - Gehäuse: Epoxidbeschichtung
     - Magnetspule: Eloxiertes Aluminium
• Befestigungsplatte: Eloxiertes Aluminium
• Befestigungsschrauben für Platte: Edelstahl
• Befestigungsschrauben für Platte: Verzinkter Stahl
• Winkelanschluss: Vernickeltes Messing
• Kunststoffschlauch: PUR (Polyurethan)

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Produkte

A29633
A87859