MKC-Magnetspulen | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES
MKC-Magnetspulen

MKC-Magnetspulen

Magnetspulen wandeln elektrische Energie in eine lineare Bewegung um, um ein Ventil zu öffnen oder zu schließen. Sie sind in Magnet- und Druckregelventilen von Sporlan verbaut.

Technische Daten

  • Modellnummer: Please Configure Part for Model Nnumber
  • Anwendungen: Solenoid Coil- Normally Closed Valves or Solenoid Coil- Normally Open Valves
  • Spulentyp: MKC-1, MKC-2, OMKC-1, OMKC-2, MKC-2E, MKC-1E, MKC-1TS, MKC-2TS, OMKC-2TS, MCK-2, OMKC-1E, OMKC-2E, Junction Box, Conduit Boss- NEMA 4 Watertight, DIN, Leads Only, Top Spade
  • Frequenz: n/a, 50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz
  • Eingangsspannung: 24 VAC, 120 VAC, 208 to 240 VAC, 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC, 64 VDC, 115 VDC
  • Farbe des Leitungsdrahts: Blue, Red, Red/Yellow/Black/Blue, Orange, Black, n/a
Safety Warning

Vollständige Produktbeschreibung

Solenoid Coils convert electrical energy into linear motion. The coil consists of copper or aluminum that is wound around a hollow form (bobbin). When electrical current flows through the coil a magnetic field is created.

Markets:
• Air Conditioning
• Refrigeration
• Industrial Refrigeration
• Transportation

Features/Benefits:
• Replacement Solenoid Coils for Sporlan Solenoid and Pressure Regulating Valves

Applications:
• Air Conditioning – Residential, Heat pumps, Chillers, Commercial units, Industrial
• Food Service units - Ice Machines, Slush Machines
• Refrigeration – Cases, Freezers, Walkin units, Self-contained units
• Industrial Refrigeration
• Transportation – Truck/Trailer, Buses, Rail, Vans, Reefers

For over 80 years the Sporlan Division of ‪Parker Hannifin‬ has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge ‪HVACR‬ components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.  

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

A29633
840599